ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製雑排水用水中横型ハイスピンポンプ

通常単価(税別)
48,969円
税込単価
53,866円
通常出荷日:11日目

横置き設置専用の樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプです。浅い水位での使用や狭所での設置が可能です。【特...

詳細を確認
  • トラスココード
    336-9330
  • 質量(g)
    6700
  • 材質1
    ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
  • 口径(mm)
    50
  • 周波数(Hz)
    50
  • 出力(kW)
    0.4
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    6
  • 電流(A)
    7.3
  • 異物通過径(mm)
    10
  • 液温(℃)
    0~40℃
  • 使用可能水質
    雑排水
  • 材質2
    羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
  • 材質3
    主軸:SUS304
  • 材質4
    モータフレーム:SUS304
  • 全高(mm)
    185
  • 全長(mm)
    342
  • 全幅(mm)
    150
  • 全揚程(m)
    3.0
  • 吐出量(L/min)
    270

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

50PLS2.4S-50HZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

50PLS2.4S-50HZの仕様・寸法情報

トラスココード
336-9330
質量(g)
6700
材質1
ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
口径(mm)
50
周波数(Hz)
50
出力(kW)
0.4
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
6
電流(A)
7.3
異物通過径(mm)
10
液温(℃)
0~40℃
使用可能水質
雑排水
材質2
羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
材質3
主軸:SUS304
材質4
モータフレーム:SUS304
全高(mm)
185
全長(mm)
342
全幅(mm)
150
全揚程(m)
3.0
吐出量(L/min)
270

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
50PLS2.4S-50HZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,969円
( 53,866円 )
11日目

詳細情報

基本情報

横置き設置専用の樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプです。浅い水位での使用や狭所での設置が可能です。
【特長】
・ハイスピン(渦流)形羽根車を採用し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
・接液金属部は錆に強いステンレス材を使用しています。
・取り外し可能なストレーナが標準で付属します。
・潤滑油は流動パラフィンを採用しています。
・小型軽量(6.7kg)で、可搬時に便利なハンドル付きです。
【用途】
・池の取水や低水位の水槽の排水に。
・狭い会所やU字溝の排水に。
・油脂分離槽の水の排水に。
・養殖場の生簀の取水移送に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製雑排水用水中横型ハイスピンポンプの型番50PLS2.4S-50HZのページです。 型番50PLS2.4S-50HZに関する仕様情報を記載しております。
樹脂製雑排水用水中横型ハイスピンポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製雑排水用水中横型ハイスピンポンプ
樹脂製汚水用水中うず巻ポンプ
ツルミ 海水用水中横型チタンポンプ
汚物用水中ノンクロッグポンプ
サンド用水中泥水ポンプ
ツルミ 一般工事排水用水中ポンプ KRS型
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格48,969円152,055円97,267円601,002円416,769円271,268円
通常出荷日11日目11日目4日目9日目5日目5日目
トラスココード336-9330361-8893392-4155534-8486289-0953651-0005
質量(g)6700220006300.0205000.0154000.0101000.0
材質1ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)羽根車:FC200、FC250羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)-
口径(mm)506550150100150
周波数(Hz)505050605060

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました