ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツルミ 一般工事排水用水中ポンプ KRS型

通常単価(税別)
271,268円
税込単価
298,395円
通常出荷日:5日目

一般工事排水用の水中ポンプです。【特長】・低揚程専用に開発されており、無駄な電力消費を省きます。・低水...

詳細を確認
  • トラスココード
    651-0005
  • 質量(g)
    101000.0
  • 口径(mm)
    150
  • 周波数(Hz)
    60
  • 出力(kW)
    3
  • 電源(V)
    三相200
  • 電源コード長さ(m)
    8
  • 電流(A)
    12.7
  • 異物通過径(mm)
    15
  • 液温(℃)
    0~40
  • 使用可能水質
    工事排水・土砂水
  • 全高(mm)
    889
  • 全長(mm)
    365
  • 全幅(mm)
    386
  • 全揚程(m)
    5
  • 吐出量(L/min)
    2000
  • 運転形タイプ
    非自動運転形

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KRS63.0-61-60HZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KRS63.0-61-60HZの仕様・寸法情報

トラスココード
651-0005
質量(g)
101000.0
口径(mm)
150
周波数(Hz)
60
出力(kW)
3
電源(V)
三相200
電源コード長さ(m)
8
電流(A)
12.7
異物通過径(mm)
15
液温(℃)
0~40
使用可能水質
工事排水・土砂水
全高(mm)
889
全長(mm)
365
全幅(mm)
386
全揚程(m)
5
吐出量(L/min)
2000
運転形タイプ
非自動運転形
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
KRS63.0-61-60HZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
271,268円
( 298,395円 )
5日目

詳細情報

基本情報

一般工事排水用の水中ポンプです。
【特長】
・低揚程専用に開発されており、無駄な電力消費を省きます。
・低水位運転時でもモーター冷却効果がある片水路上吐出し形のため、狭い場所でも有効に利用できます。
【用途】
・河川、港湾、橋梁、ダム、トンネル、地下鉄、上下水道などの土木工事における排水に。
・各種工場での揚水や排水に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツルミ 一般工事排水用水中ポンプ KRS型の型番KRS63.0-61-60HZのページです。 型番KRS63.0-61-60HZに関する仕様情報を記載しております。
ツルミ 一般工事排水用水中ポンプ KRS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツルミ 一般工事排水用水中ポンプ KRS型
ツルミ 汚物用水中ポンプ
ツルミ 海水用水中横型チタンポンプ
樹脂製雑排水用水中横型ハイスピンポンプ
汚水用水中うず巻ポンプ
樹脂製汚水用水中うず巻ポンプ
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格271,268円82,237円97,267円48,969円301,349円152,055円
通常出荷日5日目11日目4日目11日目5日目11日目
トラスココード651-0005288-9347392-4155336-9330524-2350361-8893
質量(g)101000.08100.06300.06700120000.022000
口径(mm)1505050508065
周波数(Hz)605050505050
出力(kW)30.40.40.45.52.2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました