ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチメイト SJ3500

通常単価(税別)
35,887円~68,051円
税込単価
39,476円~74,856円
通常出荷日:9日目

【特長】・2種類のペアになったナイロン製の織布から成り、一方は細かいフックが、もう一方は柔らかなループ...

詳細を確認
  • 材質1
    バッキング材質:ナイロン
  • 長さ(m)
    45.7

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

タイプ

最小発注数量
黒
4550309162436
424-7196
2000.0
50.8
フック
2個
ホワイト
4550309162412
424-7217
1000.0
25.4
フック
3個
ホワイト
4550309162368
424-5588
1800.0
50.8
フック
2個
黒
4550309162405
424-3961
1900.0
50.8
ループ
2個
ホワイト
4550309162443
424-5621
1000.0
25.4
ループ
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,069円
( 72,676円 )
9日目
35,887円
( 39,476円 )
9日目
68,051円
( 74,856円 )
9日目
67,829円
( 74,612円 )
9日目
35,887円
( 39,476円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2種類のペアになったナイロン製の織布から成り、一方は細かいフックが、もう一方は柔らかなループ状の繊維がついております。このフックとループを組み合わせることにより、しっかりとくっつけたり、軽く引き剥がすことができます。
【用途】
・大面積/平板の貼り合わせ, パーツ固定
【材質】
・バッキング材質:ナイロン

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチメイト SJ3500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチメイト SJ3500
デュアルロックファスナー SJ-3550
デュアルロック ファスナー SJ-3550CFシリーズ
デュアルロックファスナー ミニパック
デュアルロックファスナーSJ3500シリーズ
デュアルロックファスナー SJ-4580 25.4mmX1m
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格35,887円-3,329円39,007円14,446円46,660円3,178円
通常出荷日9日目19日目9日目4日目9日目1日目
材質1バッキング材質:ナイロンファスナー:ポリオレフィン系樹脂基材:ポリオレフィンポリオレフィン系樹脂基材:ポリオレフィン基材:ポリプロピレン系樹脂
長さ(m)45.7145.75-1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト