ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 1日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 1日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 1日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 1日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 1日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 1日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 1日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 1日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 1日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 1日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 1日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 1日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 1日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 1日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 1日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 1日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 1日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 1日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 1日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 1日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 1日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 1日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 1日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 1日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 1日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 1日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 1日目 |
9,999,999円 ( 10,999,999円 ) | 1日目 |
アクリル変性エポキシ樹脂を主成分とする水性の防錆塗料シリーズです。
【特長】
・錆止めと上塗りを一度に行うことができます。
【用途】
・工場内の機械装置、配管、架台、手すりといった鉄部の防錆塗装に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンデーペイント
スーパー水性カラーさび止め
5通常価格(税別):843円~

サンデーペイント
透明さび止めスプレー 400ml
4.7通常価格(税別):1,468円

アサヒペン
アサヒペン 鉄部用クリヤコート 0.7L クリヤ
0通常価格(税別):2,741円

アサヒペン
油性サビ鉄用
0通常価格(税別):2,076円~

サンデーペイント
ラッカースプレーJ スプレー塗料
4.3通常価格(税別):359円~

アサヒペン
アスペンラッカースプレー 420ml
0通常価格(税別):1,062円~

サンデーペイント
水性エコアクア
5通常価格(税別):806円~

サンデーペイント
ラッカースプレーMAX
5通常価格(税別):900円~

サンデーペイント
ラッカースプレーSL
4.6通常価格(税別):479円~