ファクトリーサプライ用品技術窓口

防錆塗料 ラバーロック(1液)専用シンナー

通常単価(税別)
9,466円
税込単価
10,413円
通常出荷日:1日目

【特長】・ラバーロック(1液)を薄めたり、ラバーロック(1液)塗装後の塗装道具の後処理・清掃にお使いい...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    4000
  • JANコード
    4562375774024
  • 質量(g)
    5930.0
  • トラスココード
    573-8438
  • 材質1
    シンナー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

G-SKR-L40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

G-SKR-L40の仕様・寸法情報

容量(ml)
4000
JANコード
4562375774024
質量(g)
5930.0
トラスココード
573-8438
材質1
シンナー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
G-SKR-L40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,466円
( 10,413円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラバーロック(1液)を薄めたり、ラバーロック(1液)塗装後の塗装道具の後処理・清掃にお使いいただけます。
【材質】
・シンナー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防錆塗料 ラバーロック(1液)専用シンナーの型番G-SKR-L40のページです。 型番G-SKR-L40に関する仕様情報を記載しております。
防錆塗料 ラバーロック(1液)専用シンナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防錆塗料 ラバーロック(1液)専用シンナー
専用シンナー スーパージンクうすめ液
アサヒペン 塗料シンナー 16L
ロック エポキシシンナー 16L
[天然樹脂塗料用]うすめ液
ラッカーシンナー 016-6125-81
メーカーBANZI日新インダストリーアサヒペンロックペイントエスコロックペイント
通常価格9,466円3,319円 -17,903円21,547円2,884円17,320円
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目5日目
容量(ml)4000-----
JANコード4562375774024-----
質量(g)5930.0-----
トラスココード573-8438-----
材質1シンナー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

うすめ液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました