ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション 丸型90cm【5個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,172円 ( 15,589円 ) | 1日目 |
14,172円 ( 15,589円 ) | 1日目 |
14,172円 ( 15,589円 ) | 1日目 |
37,620円 ( 41,382円 ) | 1日目 |
37,620円 ( 41,382円 ) | 1日目 |
37,620円 ( 41,382円 ) | 1日目 |
124,482円 ( 136,930円 ) | 1日目 |
124,482円 ( 136,930円 ) | 1日目 |
124,482円 ( 136,930円 ) | 1日目 |
【特長】
・シリコン樹脂100%の一液のシリコンゴム塗料です。
・防錆、防水に優れ、耐候性は抜群です。
・折半屋根の防錆、防水工事にも使用され長期保証が可能な特殊塗料です。
【材質】
・シリコン樹脂
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンデーペイント
21速乾さび止めスプレーA サビ止め塗料(スプレー)
5通常価格(税別):969円~

サンデーペイント
透明さび止めスプレー 400ml
4.7通常価格(税別):1,658円

サンデーペイント
さび止め塗料 ジンクスプレー 29PN/PY
4.2通常価格(税別):1,792円

カンペハピオ
速乾油性サビ止めペイント
0通常価格(税別):2,347円~
![[油性]錆止め塗料](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007622712/223007622712_20230801115838.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[油性]錆止め塗料
0通常価格(税別):2,494円~

アサヒペン
アサヒペン 鉄部用クリヤコート 0.7L クリヤ
0通常価格(税別):2,741円

アサヒペン
カラーサビ鉄用スプレー
0通常価格(税別):1,445円~

サンデーペイント
ラッカースプレーJ スプレー塗料
4.3通常価格(税別):411円~

アサヒペン
アスペンラッカースプレー 420ml
0通常価格(税別):1,068円~