ファクトリーサプライ用品技術窓口

角型スコップ

通常単価(税別)
5,579円
税込単価
6,137円
通常出荷日:11日目

【特長】・皿が四角い形をしているので、広範囲に広がった雪を取り除くのに適しています。【用途】・駐車場や...

詳細を確認
  • JANコード
    4932134244219
  • トラスココード
    511-7007
  • 色
    白
  • 刃先形状
    角型
  • 刃先長(mm)
    290
  • 刃先幅(mm)
    230
  • 全長(mm)
    980
  • 長さ(mm)
    980
  • 幅(mm)
    230
  • 質量(g)
    1870.0
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

374125
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

374125の仕様・寸法情報

JANコード
4932134244219
トラスココード
511-7007
色
白
刃先形状
角型
刃先長(mm)
290
刃先幅(mm)
230
全長(mm)
980
長さ(mm)
980
幅(mm)
230
質量(g)
1870.0
材質1
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
374125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,579円
( 6,137円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・皿が四角い形をしているので、広範囲に広がった雪を取り除くのに適しています。
【用途】
・駐車場や玄関前の雪かきに。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型スコップの型番374125のページです。 型番374125に関する仕様情報を記載しております。
角型スコップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型スコップ
ショベル 角
スノーダンプ(幅広型) 全長1230mm
コンパル 手スコップ・プラス
ポリカ車載スコップ
融雪剤散布スコップ
メーカー日本緑十字社浅香工業エスココンパルアイリスオーヤマコンパル
通常価格5,579円6,443円15,466円1,593円2,616円797円 -
通常出荷日11日目5日目2日目4日目2日目1日目〜
JANコード4932134244219-----
トラスココード511-7007-----
色白-----
刃先形状角型-----
刃先長(mm)290-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除雪スコップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました