ファクトリーサプライ用品技術窓口

カートンシーラー パックスター S-102TDH

通常単価(税別)
860,759円
税込単価
946,835円
通常出荷日:25日目

段ボールケースの天下面(I貼り)を自動で封緘するカートンシーラーです。【特長】・少量、多品種の梱包作業...

詳細を確認
  • テープ幅(mm)
    36~50
  • 消費電力(kW)
    0.45
  • 色
    ニトマチックホワイト
  • 電源(V)
    単相100
  • 本体寸法(mm)奥行
    752
  • 本体寸法(mm)高さ
    1590
  • 本体寸法(mm)幅
    1573
  • 処理能力(ケース/分)
    最大25個/分(ケース寸法により変わります)
  • ダンボール排出方向
    右→左
  • 質量(g)
    131000.0
  • トラスココード
    505-2860
  • 材質1
    本体:主にSS材

ご注意

  • 容器の縦横比により対応出来ないサイズがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

S-102TDH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S-102TDHの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
36~50
消費電力(kW)
0.45
色
ニトマチックホワイト
電源(V)
単相100
本体寸法(mm)奥行
752
本体寸法(mm)高さ
1590
本体寸法(mm)幅
1573
処理能力(ケース/分)
最大25個/分(ケース寸法により変わります)
ダンボール排出方向
右→左
質量(g)
131000.0
トラスココード
505-2860
材質1
本体:主にSS材

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-102TDH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
860,759円
( 946,835円 )
25日目

詳細情報

基本情報

段ボールケースの天下面(I貼り)を自動で封緘するカートンシーラーです。
【特長】
・少量、多品種の梱包作業に適したシンプルな構造の簡易型です。
・ハンドル操作で梱包する段ボールのサイズに合わせて簡単に調整が可能です。
・キャスター付きのため、作業場所の移動も容易に行えます。
【用途】
・工場や倉庫などでの段ボールケースの梱包・封緘作業に。

ご注意

  • 容器の縦横比により対応出来ないサイズがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートンシーラー パックスター S-102TDHの型番S-102TDHのページです。 型番S-102TDHに関する仕様情報を記載しております。
カートンシーラー パックスター S-102TDHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートンシーラー パックスター S-102TDH
小型結束機 GJ45S
立川ピン製作所 ステープル 白 7mm×25mm MO725-W
ストラパック 封凾機 ロットランダムコンパクト型
超音波ホッチキス「はるる」AUH30
スチールバンド
メーカー日東電工アズワン立川ピン製作所ストラパックスズキアズワン
通常価格860,759円5,392円1,226円645,931円82,899円4,967円 -
通常出荷日25日目8日目4日目9日目1日目1日目〜
テープ幅(mm)36~50-----
消費電力(kW)0.45-----
色ニトマチックホワイト-----
電源(V)単相100-----
本体寸法(mm)奥行752-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました