ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャンピー

通常単価(税別)
186,076円
税込単価
204,684円
通常出荷日:8日目

オービタル振動により高い洗浄力と美しい仕上がりを実現し、作業効率とクリーニング品質の向上に貢献するポリ...

詳細を確認
  • 電源(V)
    AC110
  • JANコード
    4981390225906
  • 質量(g)
    13000.0
  • トラスココード
    369-2573
  • 奥行(mm)
    310
  • 高さ(mm)
    1110
  • 幅(mm)
    315

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

48590001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

48590001の仕様・寸法情報

電源(V)
AC110
JANコード
4981390225906
質量(g)
13000.0
トラスココード
369-2573
奥行(mm)
310
高さ(mm)
1110
幅(mm)
315
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
48590001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186,076円
( 204,684円 )
8日目

詳細情報

基本情報

オービタル振動により高い洗浄力と美しい仕上がりを実現し、作業効率とクリーニング品質の向上に貢献するポリッシャーです。
【特長】
・上下左右に細かくパッドを動かしながら回転するオービタル振動(振動数1450回/分)を採用しています。
・横ブレを抑えた安定した動作で、左右に振られることがなく安全に操作ができます。
・パッドを交換することで、カーペット、化学床フローリング、石材など、様々な床面の表面洗浄に対応します。
【用途】
・工場の床やオフィスのフロアなどにおける、各種床材の表面洗浄に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャンピーの型番48590001のページです。 型番48590001に関する仕様情報を記載しております。
ジャンピーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャンピー
ランチャープロスターターセット
コンドル (ポリシャー用備品)ツーブラシポリシヤーCPW-6用パッド台
シーバイエス 自動床洗浄機 SWINGO4000
アマノ 自走式床洗浄機 クリーンバーニー EG-2a
ケルヒャー メインブラシ480mm/標準
メーカーDAIICHIINDUSTRYDAIICHIINDUSTRY山崎産業ディバーシーアマノケルヒャー
通常価格186,076円10,448円7,135円3,599,939円1,820,759円22,915円
通常出荷日8日目11日目6日目8日目14日目4日目
電源(V)AC110-----
JANコード49813902259064981390811291----
質量(g)13000.01000.0----
トラスココード369-2573393-9555----
奥行(mm)310-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました