17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチック台車 ギアブレーキ付(ハンドルタイプ)

通常単価(税別)
46,834円~68,444円
税込単価
51,517円~75,288円
通常出荷日:5日目

ハンドルから手を離すとブレーキがかかる、ギアブレーキを搭載した折りたたみ式のプラスチック製運搬台車シリ...

詳細を確認
  • 材質1
    プラスチック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

幅(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
905
21000.0
334-1614
1個
720
13000.0
334-1599
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,444円
( 75,288円 )
5日目
46,834円
( 51,517円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ハンドルから手を離すとブレーキがかかる、ギアブレーキを搭載した折りたたみ式のプラスチック製運搬台車シリーズです。
【特長】
・ギアブレーキ機構により、ハンドルを握っている時だけ走行し、離すと自動的にブレーキがかかるため、坂道での作業も安全に行えます。
・ハンドルは折りたたみ式で、使用しない際はコンパクトに収納できます。
・天板は軽量で錆びにくいプラスチック製のため、取り回しが容易です。
【用途】
・工場や倉庫内での部品や完成品の運搬に。
・店舗やオフィスでの荷物や備品の移動に。
・傾斜のある通路や場所での安全な搬送作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック台車 ギアブレーキ付(ハンドルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト