ファクトリーサプライ用品技術窓口

ランチャープロスターターセット

通常単価(税別)
10,448円
税込単価
11,493円
通常出荷日:11日目

床洗浄機「ランチャープロ」専用のスターターセットです。【特長】・洗浄時の飛散を防止するカバーと、3種類...

詳細を確認
  • JANコード
    4981390811291
  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    393-9555
  • 適合機種
    32850003

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

99770007
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

99770007の仕様・寸法情報

JANコード
4981390811291
質量(g)
1000.0
トラスココード
393-9555
適合機種
32850003

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
99770007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,448円
( 11,493円 )
11日目

詳細情報

基本情報

床洗浄機「ランチャープロ」専用のスターターセットです。
【特長】
・洗浄時の飛散を防止するカバーと、3種類の7インチパッド(赤パッド、青パッド、マイクロファイバーパッド)がセットになっています。
【用途】
・床の洗浄作業や、洗浄時の飛散防止に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランチャープロスターターセットの型番99770007のページです。 型番99770007に関する仕様情報を記載しております。
ランチャープロスターターセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ランチャープロスターターセット
ジャンピー
コンドル (ポリシャー用備品)ツーブラシポリシヤーCPW-6用パッド台
シーバイエス 自動床洗浄機 SWINGO4000
アマノ 自走式床洗浄機 クリーンバーニー EG-2a
ケルヒャー メインブラシ480mm/標準
メーカーDAIICHIINDUSTRYDAIICHIINDUSTRY山崎産業ディバーシーアマノケルヒャー
通常価格10,448円186,076円7,135円3,599,939円1,820,759円22,915円
通常出荷日11日目8日目6日目8日目14日目4日目
JANコード49813908112914981390225906----
質量(g)1000.013000.0----
トラスココード393-9555369-2573----
適合機種32850003-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました