ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

ECT 電子テープカッター

通常単価(税別)
60,474円~514,937円
税込単価
66,521円~566,431円
通常出荷日:4日目~11日目

【特長】・貸出用デモ機あります。(一部機種を除いて) テープ/ラベルの情報ご用意の上お問い合わせくださ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合テープ

テープ送り

テープカット

カット形状

送り長さ設定

(mm)

最大テープ幅

(mm)

最小巻芯内径

(mm)

最大テープ外径

(mm)

本体材質

本体色

電源仕様

リール(プーリー)数

サイズ(W×D×H)

(mm)

特長

商品コード

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

電源(V)

奥行(mm)

高さ(mm)

使用テープ幅(mm)

幅(mm)

テープ長さ設定範囲(mm)

消費電力(W)

最大テープ外径(mm)

色

本体材質詳細

質量

(g)

付属品

適合テープ詳細

最小発注数量
OPPテープ / クラフトテープ / 仮止めテープ・フィラメントテープ / 布テープ / セロハンテープ / ビニールテープ / マスキングテープ / 両面テープ
自動
自動
直線
5~999
50
25
170
樹脂系
白系
AC100V
1
137×245×156
5mmカット仕様
M-1000
-
127-3889
-
-
-
245
150
7~50
137
5~999
18
-
ホワイト
ABS樹脂、本体底部:鋼板
2400
ACアダプター、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル
-
1個
OPPテープ / クラフトテープ / 仮止めテープ・フィラメントテープ / 布テープ / セロハンテープ / ビニールテープ / マスキングテープ / 両面テープ
自動
自動
直線
20~999
50
25
170
樹脂系
白系
AC100V
1
137×245×156
外部端子仕様
M-1000
-
127-3896
-
-
-
245
150
7~50
137
20~999
18
-
ホワイト
ABS樹脂、本体底部:鋼板
2400
ACアダプター、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル
-
1個
OPPテープ / クラフトテープ / 仮止めテープ・フィラメントテープ / 布テープ / セロハンテープ / ビニールテープ / マスキングテープ / 両面テープ
自動
自動
直線
20~999
24
76
170
樹脂系
白系
AC100V
2
137×245×156
ダブルセンサー仕様
M-1000
-
127-3893
-
-
-
245
151
7~24×2
137
20~999
18
-
ホワイト
ABS樹脂、本体底部:鋼板
2400
ACアダプター、クイックマニュアルラベル、ダブルリール、シリコンオイル
-
1個
OPPテープ / クラフトテープ / 仮止めテープ・フィラメントテープ / 布テープ / セロハンテープ / ビニールテープ / マスキングテープ / 両面テープ
自動
自動
直線
20~999
25
25
170
樹脂系
白系
AC100V
1
137×245×156
細幅テープ仕様
M-1000
-
127-3894
-
-
-
245
150
-
137
-
18
-
ホワイト
ABS樹脂、本体底部:鋼板
2400
ACアダプター、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル
-
1個
表面保護フィルム
自動
自動
直線
20~999
50
25
170
樹脂系
白系
AC100V
1
137×245×156
表面保護フィルム仕様
M-1000
-
127-3895
-
-
-
245
150
-
137
-
18
-
ホワイト
ABS樹脂、本体底部:鋼板
2400
ACアダプター、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル、弱粘着アタッチメント
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
566-9116
2600.0
本体カバー:ABS樹脂
-
245
150
7~50
137
20-999
18
1780
ホワイト
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700-4698
2600.0
本体:プラスチックカッター刃:SK材
-
245
150
50
137
20-999
18
170
ホワイト
-
-
-
-
1個
-
自動
自動
直線
30~999
50
25
170
樹脂系
白系
AC100V
1
137×245×156
非粘着材料対応、安全シャッター搭載
MS-2500
4970070638105
868-4315
-
-
-
245
150
1~50
137
30~999
18
-
ホワイト
ABS樹脂、本体底部:鋼板
2500
ACアダプター、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、テープ押さえガイド、シリコンオイル
導電線、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、紐、リボンなど(厚さ2mmまで)
1個
OPPテープ / 表面保護フィルム
自動
自動
波形状
40~9999
80
76
230
金属系
黒系
AC100V
1
168×229×360
表面保護フィルム仕様、作業モード搭載
TDA080-NMSR
-
127-3892
-
-
-
229
360
13~80
168
40~9999
180
-
ブラック
鋼板
11000
電源コード、リール、取扱説明書、シリコンオイル、フットスイッチ用コネクタ
表面保護フィルム、薄手のPPテープ
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
542-6746
16500.0
本体:鋼板
100
254
360
13~150
330
-
-
180
黒
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,686円
( 68,955円 )
4日目
88,879円
( 97,767円 )
8日目
60,474円
( 66,521円 )
4日目
66,333円
( 72,966円 )
8日目
70,267円
( 77,294円 )
8日目
82,780円
( 91,058円 )
11日目
71,431円
( 78,574円 )
11日目
73,570円
( 80,927円 )
4日目
296,922円
( 326,614円 )
8日目
514,937円
( 566,431円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・貸出用デモ機あります。(一部機種を除いて) テープ/ラベルの情報ご用意の上お問い合わせください。
・薄手のテープ・粘着力の強めのテープに適しています。
・粘着力が強いテープの粘着面との接触面を減らしスムーズな搬出を促します。
【材質】
・本体カバー:ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ECT 電子テープカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ECT 電子テープカッター
電子ガムテープディスペンサー
テープカッター TCE700
フィラメントテープ用テープカッター 替刃
テープカッター TC-201
テープカット(プッシュカット)
メーカーECTECTニチバントラスコ中山プラスニチバン
通常価格60,474円-217,292円6,124円 -2,700円1,205円1,558円
通常出荷日4日目〜2日目5日目1日目1日目5日目
電源コード長さ(m)1.8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト