ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

テープカッター TCD-60

通常単価(税別)
6,667円
税込単価
7,334円
通常出荷日:9日目

【特長】・数量限定でブラックが新発売となりました。・重量感があり、楽に片手でカットできます。・従来より...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TCD-60-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TCD-60-BKの仕様・寸法情報

JANコード
4573335381985
トラスココード
646-1485
質量(g)
2100.0
材質1
本体:スチール、ABS樹脂、ポリカーボネート(PC)
奥行(mm)
230
高さ(mm)
172
幅(mm)
82
最大テープ外径(mm)
130
最大テープ幅(mm)
60
色
ブラック
適合紙管サイズ(mm)
76
材質2
刃:ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
TCD-60-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,667円
( 7,334円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・数量限定でブラックが新発売となりました。
・重量感があり、楽に片手でカットできます。
・従来よりも切りづらかった粘着テープを軽い力で切ることができます。
・切り口は、キレイな直線的仕上がりです。
・粘着力が弱いテープも軽く切れて楽です。
・頑丈&安定のメタルボディです。
・本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装です。
・60mm幅までの包装用粘着テープに対応した卓上型テープカッターです。
【用途】
・物流倉庫、工場などの梱包作業に。
【材質】
・本体:スチール、ABS樹脂、ポリカーボネート(PC)
・刃:ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テープカッター TCD-60の型番TCD-60-BKのページです。 型番TCD-60-BKに関する仕様情報を記載しております。
テープカッター TCD-60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テープカッター TCD-60
電子ガムテープディスペンサー
テープカッター TCE700
フィラメントテープ用テープカッター 替刃
ECT 電子テープカッター
テープカッター TC-201
メーカーECTECTニチバントラスコ中山ECTプラス
通常価格6,667円217,292円6,124円 -2,700円60,474円 -1,205円
通常出荷日9日目2日目5日目1日目4日目〜1日目
JANコード4573335381985-----
トラスココード646-1485337-0098----
質量(g)2100.013500----
材質1本体:スチール、ABS樹脂、ポリカーボネート(PC)ABS樹脂----
奥行(mm)230-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました