ファクトリーサプライ用品技術窓口

針金付カラー荷札 2号 60mm×120mm【1000個入り】

通常単価(税別)
9,548円
税込単価
10,503円
通常出荷日:25日目

針金付きのカラー荷札シリーズです。サイズは60mm×120mmで、豊富なカラーバリエーションで展開して...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1050.000
  • 材質1
    紙、スチール
  • 横(mm)
    60
  • 縦(mm)
    120
  • 表示内容
    無地

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

色

最小発注数量
711-4936
4903599992090
赤
1パック

1000個入り

711-3458
4903599992106
黄
1パック

1000個入り

711-4935
4903599992113
青
1パック

1000個入り

711-4942
4903599992120
うぐいす
1パック

1000個入り

711-4933
4903599992137
オレンジ
1パック

1000個入り

711-4938
4903599992144
もも
1パック

1000個入り

711-4944
4903599992151
あさぎ
1パック

1000個入り

711-3456
4903599992168
クリーム
1パック

1000個入り

711-4945
4903599992175
若竹
1パック

1000個入り

711-4932
4903599992182
銀ねず
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,548円
( 10,503円 )
25日目
9,548円
( 10,503円 )
25日目
9,548円
( 10,503円 )
25日目
9,548円
( 10,503円 )
25日目
9,548円
( 10,503円 )
25日目
9,548円
( 10,503円 )
25日目
9,548円
( 10,503円 )
25日目
9,548円
( 10,503円 )
25日目
9,548円
( 10,503円 )
25日目
9,548円
( 10,503円 )
25日目

詳細情報

基本情報

針金付きのカラー荷札シリーズです。サイズは60mm×120mmで、豊富なカラーバリエーションで展開しています。
【特長】
・無地タイプのため、品名や数量、管理番号などを自由に書き込めます。
・荷物や製品に簡単に取り付けられる針金が付属しています。
・色別に管理することで、仕向け地や工程ごとの識別が容易になります。
【用途】
・工場内での部品や製品の仕分け、在庫管理に。
・検査中や出荷待ちなど、製品のステータス管理の表示札として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

針金付カラー荷札 2号 60mm×120mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
針金付カラー荷札 2号 60mm×120mm
荷札 針金付荷札
両面接着/無地荷札
荷札 2号 60×120 白<135>
デリバリーパック 透明 245×120mm
針金付荷札(1000枚)
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクシモジマアズワンエスコ
通常価格9,548円538円 -6,033円 -2,779円1,211円2,163円 -
通常出荷日25日目2日目4日目6日目4日目3日目
質量(g)1050.000-1650---
材質1紙、スチール紙----
横(mm)60-----
縦(mm)120-----
表示内容無地-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト