ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製運搬車 こまわり君(新型) 樹脂ストッパー付

通常単価(税別)
7,753円~7,806円
税込単価
8,528円~8,587円
通常出荷日:9日目

樹脂ストッパー付きの樹脂製運搬台車シリーズです。【特長】・天板はメッシュ構造で、Φ75mmの省音キャス...

詳細を確認
  • 本体材質
    樹脂製
  • 騒音対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 質量(g)
    4200
  • 材質1
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2
    ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm) (mm)
    75
  • ハンドル高さ(mm) (mm)
    790
  • 高さ(mm) (mm)
    125
  • 長さ(mm) (mm)
    600
  • 幅(mm) (mm)
    390
  • 付属ストッパー
    MPK-6039JS
  • 騒音値(dB)
    36.7
  • 取替キャスター(固定)
    TYER-75ELB
  • 取替キャスター(自在)
    TYEF-75ELB
  • キャスター仕様
    自在キャスター、固定キャスター各2個

ご注意

  • ハンドルを倒しての使用や持ち運びなどの際は必ずハンドルロックを行ってご使用ください。
  • 運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
アーセナルグレー
4550414279227
704-8925
1個
ブルー
4550414318865
693-1669
1個
ブラック
4550414318858
693-1675
1個
オリーブドラブ
4550414318872
693-1676
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,806円
( 8,587円 )
9日目
7,806円
( 8,587円 )
9日目
7,753円
( 8,528円 )
9日目
7,806円
( 8,587円 )
9日目

詳細情報

基本情報

樹脂ストッパー付きの樹脂製運搬台車シリーズです。
【特長】
・天板はメッシュ構造で、Φ75mmの省音キャスターを採用し、静かな走行が可能です。
・エラストマー樹脂製の車輪は反発性が高く軽い力で動かせ、床面にタイヤ痕が付きにくいです。
・回転式の荷物落下防止柵を標準装備しており、荷物の転落を防止します。
・立て置き収納が可能で、保管の際にスペースをとりません。
・工具不要で取り付け可能なボルトレスキャスターを採用しています。
・樹脂製ストッパーの採用で、少々の傾斜でもその場で保持できます。
・荷台には再生ポリプロピレン(PP)を100%使用しています。
・カラーバリエーションはアーセナルグレー、ブルー、オリーブドラブ、ブラックの4色です。
【用途】
・事務所や工場、ご家庭などでの軽量物の運搬に。

ご注意

  • ハンドルを倒しての使用や持ち運びなどの際は必ずハンドルロックを行ってご使用ください。
  • 運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車 こまわり君(新型) 樹脂ストッパー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製運搬車 こまわり君(新型) 樹脂ストッパー付
樹脂製運搬車 こまわり君(新型)
樹脂台車 新型カルティオ(樹脂ストッパー付)
小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付
軽量樹脂製運搬車 折りたたみハンドルタイプ(スチールストッパー付)
樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,753円-6,777円19,896円6,970円17,710円6,794円
通常出荷日9日目9日目25日目1日目19日目1日目〜
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
騒音対策ありありありありありあり
均等荷重(kg)100100200100200100
質量(g)42003900730041007700.04070
材質1荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%-荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト