ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製運搬車 こまわり君(新型)

通常単価(税別)
6,777円
税込単価
7,455円
通常出荷日:9日目

静音性に優れた樹脂製の小型運搬車シリーズです。【特長】・天板はメッシュ構造で、Φ75の省音キャスターを...

詳細を確認
  • 本体材質
    樹脂製
  • 騒音対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 適合ストッパー
    MPK-6039JS
  • 質量(g)
    3900
  • 材質1
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2
    ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm) (mm)
    75
  • ハンドル高さ(mm) (mm)
    790
  • 高さ(mm) (mm)
    125
  • 長さ(mm) (mm)
    600
  • 幅(mm) (mm)
    390
  • 騒音値(dB)
    36.7
  • 取替キャスター(固定)
    TYER-75ELB
  • 取替キャスター(自在)
    TYEF-75ELB
  • キャスター仕様
    自在キャスター、固定キャスター各2個

ご注意

  • ハンドルを倒しての使用や持ち運びなどの際は必ずハンドルロックを行ってご使用ください。
  • 運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4550414318827
693-1668
1個
ブラック
4550414318919
693-1908
1個
アーセナルグレー
4550414279210
704-8924
1個
オリーブドラブ
4550414318834
693-1672
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,777円
( 7,455円 )
9日目
6,777円
( 7,455円 )
9日目
6,777円
( 7,455円 )
9日目
6,777円
( 7,455円 )
9日目

詳細情報

基本情報

静音性に優れた樹脂製の小型運搬車シリーズです。
【特長】
・天板はメッシュ構造で、Φ75の省音キャスターを採用し、静音化を実現しています。
・回転式の荷物落下防止柵を標準装備しており、荷物の転落を防止します。
・立てて収納することが可能です。
・工具不要で取り付け可能なボルトレスキャスターを採用しています。
・エラストマー樹脂車輪の採用により、軽く動き、床面にタイヤ痕が付きにくくなっています。
・カラーはブラック、ブルー、アーセナルグレー、オリーブドラブの4色展開です。
【用途】
・事務所や工場内での書類や軽量物の運搬に。

ご注意

  • ハンドルを倒しての使用や持ち運びなどの際は必ずハンドルロックを行ってご使用ください。
  • 運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車 こまわり君(新型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製運搬車 こまわり君(新型)
小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ)
TRUSCO グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみ式簡易2檀
樹脂製運搬車 こまわり君(新型) 樹脂ストッパー付
小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付
樹脂台車 新型カルティオ(樹脂ストッパー付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,777円8,228円27,178円7,753円 -6,970円19,896円
通常出荷日9日目1日目〜1日目9日目1日目25日目
本体材質樹脂製--樹脂製樹脂製樹脂製
騒音対策あり--ありありあり
均等荷重(kg)100100200100100200
適合ストッパーMPK-6039JSKW-GJSTP-700FB---
質量(g)39002920.012300420041007300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト