ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレス製運搬車 ハイグレード運搬車(サイドハンドルタイプ)

通常単価(税別)
46,726円~81,629円
税込単価
51,399円~89,792円
通常出荷日:4日目~8日目

【特長】・両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。・操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ...

詳細を確認

    ご注意

    • 出荷時にはストッパーの調整はされていますが、取り付けをされるキャスターの位置、車輪の摩耗状態によって、お客様で微調整が必要になる場合があります。
    • 長期間ご使用いただくと車輪が摩耗しストッパーの掛りが悪くなりますので、その場合にも同様に調整が必要となります。
    • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:16 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    材質3

    材質4

    キャスター径(mm)

    (mm)

    ハンドル高さ(mm)

    (mm)

    高さ(mm)

    (mm)

    長さ(mm)

    (mm)

    幅(mm)

    (mm)

    付属ストッパー

    取替キャスター(固定)

    取替キャスター(自在)

    ハンドルタイプ

    最小発注数量
    4550414252787
    698-2376
    26200.0
    荷台:スチール(粉体塗装)
    マット:脱塩ビ樹脂
    ハンドル:スチール(粉体塗装)
    キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
    130
    882
    206
    1014
    646
    H-300S
    HW-130K
    HW-130J
    -
    1個
    4550414293506
    699-4435
    42000
    荷台:スチール
    ハンドル:スチール
    ハンドル表面処理:粉体塗装
    マット:脱塩ビ樹脂
    200
    927
    297
    1200
    750
    500LSS
    HW-200K
    HW-200J
    サイドハンドルタイプ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,726円
    ( 51,399円 )
    4日目
    81,629円
    ( 89,792円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。
    ・操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。
    ・取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。
    ・車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
    【材質】
    ・荷台:スチール(粉体塗装)
    ・マット:脱塩ビ樹脂
    ・ハンドル:スチール(粉体塗装)
    ・キャスター金具:スチール●車輪:ゴム

    ご注意

    • 出荷時にはストッパーの調整はされていますが、取り付けをされるキャスターの位置、車輪の摩耗状態によって、お客様で微調整が必要になる場合があります。
    • 長期間ご使用いただくと車輪が摩耗しストッパーの掛りが悪くなりますので、その場合にも同様に調整が必要となります。
    • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プレス製運搬車 ハイグレード運搬車(サイドハンドルタイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プレス製運搬車 ハイグレード運搬車(サイドハンドルタイプ)
    プレス製運搬車「ハイグレード運搬車」(サイドハンドルタイプ)
    アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 310
    プレス製運搬車 ドンキーカート (サイドハンドルタイプ・ストッパー付)
    MKP 樹脂製運搬車 (サイドハンドルタイプ)
    樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ) グリーン
    メーカートラスコ中山トラスコ中山石川製作所トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格46,726円-37,118円 -32,689円21,801円 -48,019円22,673円 -
    通常出荷日4日目〜8日目4日目6日目〜5日目1日目

    サイドハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト