ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂台車 新型カルティオ(樹脂ストッパー付)

通常単価(税別)
19,896円
税込単価
21,886円
通常出荷日:25日目

軽量で安定性に優れた、樹脂ストッパー付きの折りたたみ式樹脂製運搬台車「カルティオ」シリーズです。【特長...

詳細を確認
  • 本体材質
    樹脂製
  • 騒音対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 質量(g)
    7300
  • 材質1
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2
    ハンドル:アルミ
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm) (mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm) (mm)
    900
  • 高さ(mm) (mm)
    162
  • 長さ(mm) (mm)
    780
  • 幅(mm) (mm)
    490
  • 付属ストッパー
    MPK-780-AJS
  • 騒音値(dB)
    35.5
  • 取替キャスター(固定)
    TYSR-100SEL
  • 取替キャスター(自在)
    TYSFHG-100SEL

ご注意

  • 転倒にご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4550414299966
710-8617
1個
ブラック
4550414299942
710-8616
1個
オリーブドラブ
4550414299959
710-8618
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,896円
( 21,886円 )
25日目
19,896円
( 21,886円 )
25日目
19,896円
( 21,886円 )
25日目

詳細情報

基本情報

軽量で安定性に優れた、樹脂ストッパー付きの折りたたみ式樹脂製運搬台車「カルティオ」シリーズです。
【特長】
・回転式の荷物落下防止柵を標準装備しており、荷物の転落を防ぎます。
・樹脂製ストッパーにより、わずかな傾斜でも台車を固定できます。
・アルミ製ハンドルと再生PP樹脂製の荷台により、軽量化を実現しています。
・床面にタイヤ痕が付きにくいエラストマー樹脂製の車輪を採用しています。
【用途】
・工場や倉庫内での部品、工具、製品などの運搬に。

ご注意

  • 転倒にご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂台車 新型カルティオ(樹脂ストッパー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂台車 新型カルティオ(樹脂ストッパー付)
軽量樹脂製運搬車 折りたたみハンドルタイプ(スチールストッパー付)
樹脂製運搬車 こまわり君(新型) 樹脂ストッパー付
樹脂製運搬車 こまわり君(新型)
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付
樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格19,896円17,710円7,753円 -6,777円35,341円 -6,794円
通常出荷日25日目19日目9日目9日目1日目〜1日目〜
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
騒音対策ありありありありありあり
均等荷重(kg)200200100100400100
質量(g)73007700.042003900150004070
材質1荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト