ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジェットスパン【2000個入り】

通常単価(税別)
54,054円
税込単価
59,459円
通常出荷日:1日目

ポリエステルとパルプを材質とした、使いやすいウエスです。【特長】・水や洗剤などをつけても使用できる、強...

詳細を確認
  • 形状
    シート
  • ケース入数
    2000枚(100枚×20袋)
  • シートサイズ(mm)
    300×350(4つ折り)
  • 色
    水色
  • 短辺(mm)
    300
  • 長辺(mm)
    350
  • JANコード
    4582465111300
  • 質量(g)
    13650.0
  • トラスココード
    522-7450
  • 材質1
    本体:ポリエステル、パルプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

819010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2000個入り)

819010の仕様・寸法情報

形状
シート
ケース入数
2000枚(100枚×20袋)
シートサイズ(mm)
300×350(4つ折り)
色
水色
短辺(mm)
300
長辺(mm)
350
JANコード
4582465111300
質量(g)
13650.0
トラスココード
522-7450
材質1
本体:ポリエステル、パルプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
819010
最小発注数量
1パック

2000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,054円
( 59,459円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポリエステルとパルプを材質とした、使いやすいウエスです。
【特長】
・水や洗剤などをつけても使用できる、強度があり破れにくい素材です。
【用途】
・工場での機械や設備の清掃、油汚れの拭き取りなどに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェットスパンの型番819010のページです。 型番819010に関する仕様情報を記載しております。
ジェットスパンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジェットスパン
Oilguardワイパータフ
プロワイプ・コットンオイルマット
ハイジェネ ピンク ハンディワイパー
ベンコットラボ 90枚×60袋入19×21cm連続取り出し
TFぞうきん
メーカー湘南ワイパーサプライ湘南ワイパーサプライアズワン日本製紙クレシアコクゴ小津産業
通常価格54,054円11,493円20,085円9,935円23,371円48,058円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目8日目4日目
形状シートシートシートシート-シート
ケース入数2000枚(100枚×20袋)100枚----
シートサイズ(mm)300×350(4つ折り)380×420×2----
色水色白----
短辺(mm)300380----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました