ファクトリーサプライ用品技術窓口

Oilguardワイパータフ【100個入り】

通常単価(税別)
11,493円
税込単価
12,642円
通常出荷日:4日目

拭き取り性能と吸収力が特長の不織布ウエスです。【特長】・ポリプロピレンとパルプを主原料とし、油分や水分...

詳細を確認
  • 形状
    シート
  • ケース入数
    100枚
  • シートサイズ(mm)
    380×420×2
  • 色
    白
  • 短辺(mm)
    380
  • 長辺(mm)
    420
  • JANコード
    4582465110600
  • 質量(g)
    3190.0
  • トラスココード
    529-3393
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン、パルプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

819050
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

819050の仕様・寸法情報

形状
シート
ケース入数
100枚
シートサイズ(mm)
380×420×2
色
白
短辺(mm)
380
長辺(mm)
420
JANコード
4582465110600
質量(g)
3190.0
トラスココード
529-3393
材質1
本体:ポリプロピレン、パルプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
819050
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,493円
( 12,642円 )
4日目

詳細情報

基本情報

拭き取り性能と吸収力が特長の不織布ウエスです。
【特長】
・ポリプロピレンとパルプを主原料とし、油分や水分を吸収します。
・表面は起毛不織布のため、拭き取り作業に適しています。
【用途】
・機械や設備のメンテナンス時の油や汚れの拭き取りに。
・工具や部品の清掃に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Oilguardワイパータフの型番819050のページです。 型番819050に関する仕様情報を記載しております。
Oilguardワイパータフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Oilguardワイパータフ
ジェットスパン
ワイプオール X50 ハンディワイパー(不織布ワイパー)
不織布ワイパー
工業用ワイパー ワイピングクロス
工業用ウエットワイパー
メーカー湘南ワイパーサプライ湘南ワイパーサプライ日本製紙クレシアアズワンエスコスリーボンド
通常価格11,493円54,054円11,532円1,640円 -3,847円1,496円
通常出荷日4日目1日目2日目1日目1日目1日目
形状シートシートシート-シートシート
ケース入数100枚2000枚(100枚×20袋)----
シートサイズ(mm)380×420×2300×350(4つ折り)----
色白水色----
短辺(mm)380300----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました