ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 アクティブグリップアドバンスKEV-S(12双入)【12個入り】

通常単価(税別)
15,118円
税込単価
16,630円
通常出荷日:5日目

アラミド繊維と金属繊維の混合糸を採用した、耐切創性に優れた手袋です。ニトリルゴムをコーティングしている...

詳細を確認
  • 色
    イエロー
  • ゲージ数
    15
  • 厚さ(mm)
    1.65
  • 材質1
    繊維部:アラミド繊維、金属繊維、ポリウレタン
  • 材質2
    すべり止め部:ニトリルゴム
  • すべり止め
    あり(マイクロフィニッシュ加工)
  • EN388 2016規格
    4331D

ご注意

  • 記載している耐熱性能は手のひら部分の参考値であり、保証値ではありません。作業環境により異なりますのでご注意ください。
  • 手袋は熱傷のリスクを完全に排除するものではありません。また、火を直接触らないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

サイズ

リストカラー

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
4907026659129
567-4273
7/S
ブルー
16.4
23
7.0
744.000
1パック

12個入り

4907026659143
567-5769
8/M
ベージュ
16.6
24
7.4
792.000
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,118円
( 16,630円 )
5日目
15,118円
( 16,630円 )
5日目

詳細情報

基本情報

アラミド繊維と金属繊維の混合糸を採用した、耐切創性に優れた手袋です。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性にも優れています。
【特長】
・特殊すべり止め「マイクロフィニッシュ加工」により、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。
・欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合し、250℃までの接触熱に対し15秒までの耐熱性があります。
・長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦、切創によるリスクから広範囲を保護します。
【用途】
・自動車関連作業。
・組立作業。
・ガラスの取扱い。
・金属板の取扱い。

ご注意

  • 記載している耐熱性能は手のひら部分の参考値であり、保証値ではありません。作業環境により異なりますのでご注意ください。
  • 手袋は熱傷のリスクを完全に排除するものではありません。また、火を直接触らないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 アクティブグリップアドバンスKEV-S(12双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 アクティブグリップアドバンスKEV-S(12双入)
耐切創手袋 アクティブグリップアドバンスKEV-S
耐切創手袋 パワーグラブKEV4-S(12双入)
耐切創手袋 MagneXTSURUGI
耐切創手袋 パワーグラブKatana
耐切創手袋EVOカットレジストLight
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格15,118円1,323円18,681円1,522円 -20,709円1,225円
通常出荷日5日目1日目5日目5日目5日目5日目
色イエローイエロー/ブラックイエローダークグレーイエローホワイト
ゲージ数15-101510-
厚さ(mm)1.651.652.051.02.1約1.1
材質1繊維部:アラミド繊維、金属繊維、ポリウレタン繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)繊維部:アラミド繊維、金属繊維、ポリエステル繊維部:高強度ポリエチレン、ナイロン、金属繊維繊維部:アラミド繊維、金属繊維、ポリエステル繊維部:ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン
材質2すべり止め部:ニトリルゴムすべり止め部:ニトリルゴムすべり止め部:天然ゴムすべり止め部:ニトリルゴムすべり止め部:天然ゴムすべり止め部:ポリウレタン

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト