ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 MagneXTSURUGI【1~12個入り】

通常単価(税別)
1,522円~14,777円
税込単価
1,674円~16,255円
通常出荷日:5日目

作業性の良さとカットレベルFの耐切創性を両立した、ニトリル背抜き手袋のシリーズです。【特長】・薄手の1...

詳細を確認
  • 色
    ダークグレー
  • ゲージ数
    15
  • 厚さ(mm)
    1.0
  • 材質1
    繊維部:高強度ポリエチレン、ナイロン、金属繊維
  • 材質2
    すべり止め部:ニトリルゴム
  • EN388 2016規格
    4X42F

ご注意

  • 記載している耐熱性能は手のひら部分の参考値であり、保証値ではありません。
  • 作業環境により異なりますのでご注意ください。
  • 12双入りは甲部マーキング無しの仕様です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
4907026455165
713-1798
9/L
18.8
26
7.9
61
1個
4907026455141
713-1791
8/M
17.8
25
7.5
55
1個
4907026455172
713-1794
10/XL
19.6
27
8.3
63
1個
4907026355168
697-7971
9/L
18.8
26
7.9
732.000
1パック

12個入り

4907026355144
697-7974
8/M
17.8
25
7.5
660.000
1パック

12個入り

4907026355120
697-7972
7/S
17.2
24
7.0
612.000
1パック

12個入り

4907026355175
696-2303
10/XL
19.6
27
8.3
756.000
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,522円
( 1,674円 )
5日目
1,522円
( 1,674円 )
5日目
1,522円
( 1,674円 )
5日目
14,777円
( 16,255円 )
5日目
14,777円
( 16,255円 )
5日目
14,777円
( 16,255円 )
5日目
14,777円
( 16,255円 )
5日目

詳細情報

基本情報

作業性の良さとカットレベルFの耐切創性を両立した、ニトリル背抜き手袋のシリーズです。
【特長】
・薄手の15ゲージ編手にHPPE(高強度ポリエチレン)とスチール繊維の混合糸を使用し、作業性の良さとISOカットレベルFの耐切創性を兼ね備えています。
・すべり止め部には、ドライグリップ力に優れたナノフィニッシュ加工を採用しています。
・タッチパネルに対応しており、手袋をしたままパネル操作が可能です。
・欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、100℃までの熱に対して最大15秒の耐熱性能があります。
・軟化配合によりニトリルゴム特有の硬さを解消し、長時間使用しても疲れにくくなっています。
・コーティング部分は2層コート構造のため、液体が染み込みにくくなっています。
・菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
・ナノフィニッシュ加工は、製造工程で溶剤を使用しないVOCフリー(揮発性有機化合物含有率1%未満)です。
【用途】
・油を取り扱う作業に。
・ガラス・金属板の取り扱いに。
・組立作業、メンテナンス、機械操作に。
・土木建築などに。

ご注意

  • 記載している耐熱性能は手のひら部分の参考値であり、保証値ではありません。
  • 作業環境により異なりますのでご注意ください。
  • 12双入りは甲部マーキング無しの仕様です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 MagneXTSURUGIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 MagneXTSURUGI
耐切創手袋 アクティブグリップアドバンスKEV-S
耐切創手袋 パワーグラブKatana
耐切創手袋EVOカットレジストLight
耐切創手袋 アクティブグリップアドバンスKEV-S(12双入)
耐切創手袋 パワーグラブKEV4-S(12双入)
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格1,522円-1,323円20,709円1,225円15,118円18,681円
通常出荷日5日目1日目5日目5日目5日目5日目
色ダークグレーイエロー/ブラックイエローホワイトイエローイエロー
ゲージ数15-10-1510
厚さ(mm)1.01.652.1約1.11.652.05
材質1繊維部:高強度ポリエチレン、ナイロン、金属繊維繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)繊維部:アラミド繊維、金属繊維、ポリエステル繊維部:ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン繊維部:アラミド繊維、金属繊維、ポリウレタン繊維部:アラミド繊維、金属繊維、ポリエステル
材質2すべり止め部:ニトリルゴムすべり止め部:ニトリルゴムすべり止め部:天然ゴムすべり止め部:ポリウレタンすべり止め部:ニトリルゴムすべり止め部:天然ゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト