ファクトリーサプライ用品技術窓口

E-cat kit2 電動一輪車

通常単価(税別)
207,962円~289,342円
税込単価
228,758円~318,276円
通常出荷日:8日目~11日目

お手持ちの一輪車を電動化する後付けキット、およびそのキットを組み込んだ一体型の電動一輪車のシリーズです...

詳細を確認
  • 均等荷重(kg)
    100

ご注意

  • バッテリー・充電器は付属しておりません。
  • 別途お買い求めください(バッテリー:BSL36B18X、充電器:UC 18YDL2)。
  • 取り付け可能な車体には制限があります。
  • 画像を参照してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

タイヤタイプ

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4582643497103
8000.0
687-6813
-
370
187
370
1個
4582643497110
19000.0
687-6817
チェンシン製チューブタイヤ2PR
620
1300
510
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
207,962円
( 228,758円 )
8日目
289,342円
( 318,276円 )
11日目

詳細情報

基本情報

お手持ちの一輪車を電動化する後付けキット、およびそのキットを組み込んだ一体型の電動一輪車のシリーズです。
【特長】
・5段階のパワー調整が可能で、重量物も安定して運搬できます。
・登坂角度25度、オフロード仕様のタイヤにより、悪路での走行に対応します。
・耐荷重は100kgです。
・IP54相当の防塵防水性を備えているため、雨天でも作業ができます。
【用途】
・工事現場などでの荷物の運搬に。
・お手持ちの一輪車(ねこ車)の電動化に。(後付けキットの場合)

ご注意

  • バッテリー・充電器は付属しておりません。
  • 別途お買い求めください(バッテリー:BSL36B18X、充電器:UC 18YDL2)。
  • 取り付け可能な車体には制限があります。
  • 画像を参照してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E-cat kit2 電動一輪車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E-cat kit2 電動一輪車
電動式運搬台車 Eランナー
アルミ 1輪車/2輪車 プラバスケット付
アルミ 2輪車 プラバスケット付 ノーパンクタイヤ
一輪車2才浅型プロ
電動エコキャリア21 エネトラ4(電動運搬車・台車)
メーカーグリーンクロストラスコ中山ハラックスハラックス浅香工業和コーポレーション
通常価格207,962円-503,673円20,028円 -33,468円11,107円 -47,248円 -
通常出荷日8日目〜1日目4日目4日目4日目4日目
均等荷重(kg)100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト