ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】 |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
オールステンレス(SUS304)製のクリップボードです。
【特長】
・錆びにくく、割れないため異物混入のリスクがありません。
・縦型と横型の2種類があります。
【用途】
・食品工場、製薬工場、半導体工場、クリーンルームなど衛生管理が求められる現場での使用に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,259円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~
ガードナー
アドクリーンシューズ(樹脂先芯入・ロングタイプ)
5通常価格(税別):12,637円

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~

アズワン
工業用綿棒 1-6547
4.3通常価格(税別):452円~