ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピグクイックリスポンススピルカート 油・液体用

通常単価(税別)
260,759円
税込単価
286,835円
通常出荷日:8日目

油、冷却水、溶剤、水など様々な液体の漏洩に迅速に対応するための吸収材や保護具を格納したカートです。【特...

詳細を確認
  • トラスココード
    699-4803
  • JANコード
    4560139797210
  • 質量(g)
    33800.0
  • ケースサイズ奥行(mm)
    600
  • ケースサイズ高さ(mm)
    970
  • ケースサイズ幅(mm)
    610
  • 油吸収量(L/セット)
    81.9

ご注意

  • 直射日光による紫外線を避け、乾燥した屋内にて、常温で保管してください。
  • ピグリペアパティ(PTY201)の使用期限は製造日から2年です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KIT2401A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KIT2401Aの仕様・寸法情報

トラスココード
699-4803
JANコード
4560139797210
質量(g)
33800.0
ケースサイズ奥行(mm)
600
ケースサイズ高さ(mm)
970
ケースサイズ幅(mm)
610
油吸収量(L/セット)
81.9
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
KIT2401A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
260,759円
( 286,835円 )
8日目

詳細情報

基本情報

油、冷却水、溶剤、水など様々な液体の漏洩に迅速に対応するための吸収材や保護具を格納したカートです。
【特長】
・直径17cmのゴムタイヤ付きで、漏洩現場へスムーズに移動できます。
・観音開きの扉と仕切り付きの容器により、必要なものを素早く取り出すことが可能です。
・吸収材のほか、リペアパティ、保護具、回収袋などがあらかじめセットになっています。
【用途】
・工場や倉庫などでの油、冷却水、溶剤、水などの液体漏洩対策に。

ご注意

  • 直射日光による紫外線を避け、乾燥した屋内にて、常温で保管してください。
  • ピグリペアパティ(PTY201)の使用期限は製造日から2年です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピグクイックリスポンススピルカート 油・液体用の型番KIT2401Aのページです。 型番KIT2401Aに関する仕様情報を記載しております。
ピグクイックリスポンススピルカート 油・液体用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピグクイックリスポンススピルカート 油・液体用
クリアスピルキット
ピグ多目的コンテナキット詰め替え用
pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)
油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1袋(1巻)
pig ピグサンプスキマー (1箱=12本入)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格260,759円13,625円 -97,186円 -46,128円32,605円50,912円
通常出荷日8日目1日目4日目〜5日目4日目5日目
トラスココード699-4803--514-2652406-0911514-3250
JANコード4560139797210-----
質量(g)33800.0--113006100.010100.0
ケースサイズ奥行(mm)600-----
ケースサイズ高さ(mm)970-----

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました