ファクトリーサプライ用品技術窓口

ザル ライトブルー

通常単価(税別)
4,712円~5,950円
税込単価
5,183円~6,545円
通常出荷日:7日目

【特長】・水切れが良く吸水しないため衛生的です。・耐久性に優れ、軽量で作業性に優れています。【材質】・...

詳細を確認
  • 色
    ライトブルー
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)幅

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)高さ

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

外形寸法(mm)外径

最小発注数量
382-5697
650.000
516
500
138
460
φ460
120
-
1個
382-5705
620.000
-
-
157
-
φ387
146
422
1個
382-5724
935.000
608
-
220
-
φ568
263
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,712円
( 5,183円 )
7日目
4,712円
( 5,183円 )
7日目
5,950円
( 6,545円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水切れが良く吸水しないため衛生的です。
・耐久性に優れ、軽量で作業性に優れています。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ザル ライトブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ザル ライトブルー
カゴ丸型
鳥篭12型(本体・フタ・中フタセット) 800594
鳥篭4型TC 109000(本体+プラ網蓋+中蓋)
800118 プラビク ブラック
鳥篭8型 800484
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,712円-2,775円 -11,813円20,247円31,149円11,285円
通常出荷日7日目1日目〜7日目11日目7日目1日目
色ライトブルーライトブルーライトブルーオレンジブラッククリーム
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)PEHDPE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト