ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークカートF

通常単価(税別)
29,015円
税込単価
31,917円
通常出荷日:11日目

清掃道具一式を搭載できる、軽量タイプの樹脂製メンテナンスカートです。【特長】・清掃中パネルなどをセット...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    1140
  • 高さ(mm)
    970
  • 幅(mm)
    500
  • 容量(L)
    ダストバッグ:80
  • 質量(g)
    16000.0
  • トラスココード
    389-7519

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

4981390910109
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4981390910109の仕様・寸法情報

奥行(mm)
1140
高さ(mm)
970
幅(mm)
500
容量(L)
ダストバッグ:80
質量(g)
16000.0
トラスココード
389-7519

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
4981390910109
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,015円
( 31,917円 )
11日目

詳細情報

基本情報

清掃道具一式を搭載できる、軽量タイプの樹脂製メンテナンスカートです。
【特長】
・清掃中パネルなどをセットできるフックを装備しています。
・スクイザーも納まる大型トレイを備えています。
・落下防止金具付きモップホルダーを3箇所に装備しています。
・ダストバッグが付属しています。
【用途】
・工場や施設内の床、通路などの清掃作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークカートFの型番4981390910109のページです。 型番4981390910109に関する仕様情報を記載しております。
ワークカートFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークカートF
リネンカートSA-93F
フック付ツールホルダー(マグネットタイプ) FTH-F2H3M
“クリーンカート”
(清掃カート) プロテック ツールカートJ
(清掃カート) TTSテクノカート80
メーカーDAIICHIINDUSTRY山崎産業ニューストロングキタムラ産業山崎産業山崎産業
通常価格29,015円162,310円4,062円23,346円28,483円66,042円
通常出荷日11日目11日目11日目1日目5日目4日目
奥行(mm)1140-----
高さ(mm)970-----
幅(mm)500-----
容量(L)ダストバッグ:80-----
質量(g)16000.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました