ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 災害備蓄用 防災難燃フリース毛布

通常単価(税別)
6,295円
税込単価
6,925円
通常出荷日:9日目

災害備蓄用の難燃フリース毛布です。【特長】・やさしい肌触りのフリース素材を使用しています。・ドレープ性...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414324231
  • トラスココード
    691-3061
  • 質量(g)
    1000.0
  • 材質1
    ポリエステル100%
  • 毛布サイズ(mm)
    1400×2000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BBFM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BBFMの仕様・寸法情報

JANコード
4550414324231
トラスココード
691-3061
質量(g)
1000.0
材質1
ポリエステル100%
毛布サイズ(mm)
1400×2000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
BBFM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,295円
( 6,925円 )
9日目

詳細情報

基本情報

災害備蓄用の難燃フリース毛布です。
【特長】
・やさしい肌触りのフリース素材を使用しています。
・ドレープ性があり、体に沿うため温かく感じやすいです。
・アルミの真空パック梱包なため、清潔に長期間の保存が可能です。
・コンパクトなため省スペースで収納も可能です。
・防炎認定品のため、有事の際も安心して使用することができます。
【用途】
・工場や事業所での防災備蓄品として、避難時の防寒対策に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 災害備蓄用 防災難燃フリース毛布の型番BBFMのページです。 型番BBFMに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 災害備蓄用 防災難燃フリース毛布のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 災害備蓄用 防災難燃フリース毛布
マミー型寝袋(シュラフ)
災害備蓄用 難燃コンパクトフリース ケース入10枚1箱
災害備蓄用 難燃コンパクトフリース ケース無10枚1箱
備蓄用毛布 コンパクト
災害救助用毛布
メーカートラスコ中山トラスコ中山グリーンクロスグリーンクロスKAKURI(角利産業)船山
通常価格6,295円4,535円50,839円46,195円2,855円50,288円
通常出荷日9日目9日目8日目8日目4日目8日目
JANコード45504143242314550414294206----
トラスココード691-3061698-1998----
質量(g)1000.01500.0----
材質1ポリエステル100%表地:ポリエステル----
毛布サイズ(mm)1400×2000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

毛布・布団カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました