ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ピンバイス 細軸片頭 TPVK-1.0

ピンバイス 細軸片頭 TPVK-1.0 TPVK-1.0
通常単価(税別)
809円
税込単価
890円
通常出荷日:1日目

細軸の片頭ピンバイスです。【特長】・小径の穴あけやバリ取りに最適。・穴あけのほかタップホルダなど多用途...

詳細を確認

型番:

TPVK-1.0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TPVK-1.0の仕様・寸法情報

種類
キャップ・ホルダ・カバー
適合サイズ(mm)
0.1~1.0
先端径(mm)
8
JANコード
4989999241402
トラスココード
437-4207
全長(mm)
97
質量(g)
23
RoHS2(10物質)?
対応

商品情報

適合サイズ0.1~1.0mm
先端径8mm
全長97mm
材質(本体)真鍮、ポリプロピレン、アクリル
(チャック、キャップ)真鍮

型番リスト

表示件数
型番
TPVK-1.0
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
809円
( 890円 )
1日目

詳細情報

基本情報

細軸の片頭ピンバイスです。
【特長】
・小径の穴あけやバリ取りに最適。
・穴あけのほかタップホルダなど多用途に使用可能。
【仕様】
・適合サイズ:0.1~1.0mm
・先端径:8mm
・全長:97mm

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピンバイス 細軸片頭 TPVK-1.0の型番TPVK-1.0のページです。 型番TPVK-1.0に関する仕様情報を記載しております。
ピンバイス 細軸片頭 TPVK-1.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンバイス 細軸片頭 TPVK-1.0
ピンバイス 六角軸片頭 TPV6K-2.0
ピンバイス 片頭収納式 TPVKS-3.2
電動用ピンバイス ドリルセット TDPV-3.2S
ピンバイス 収納式ドリルセット
ピンバイス 95
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ANEX
通常価格809円1,046円1,266円1,948円1,509円 -794円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
種類キャップ・ホルダ・カバーアダプター・延長パーツキャップ・ホルダ・カバーアダプター・延長パーツキャップ・ホルダ・カバーキャップ・ホルダ・カバー
適合サイズ(mm)0.1~1.00.1~2.00.1~3.20.1~3.20.1~3.2-
先端径(mm)810101310-
JANコード4989999241402498999924141949899992414334989999241440--
トラスココード437-4207437-4215437-4231437-4240--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました