17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ピンバイス 収納式ドリルセット

ピンバイス 収納式ドリルセット
  • TPVS-1.0S
  • TPVS-3.0S
通常単価(税別)
1,5091,568
税込単価
1,6601,725
通常出荷日:1日目

片頭の収納式ピンバイスです。ドリル3本がセットになっています。・TPVS-1.0S:0.6mm、0.8...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番TPVS-1.0STPVS-3.0S
適合サイズ0.1~3.2mm
先端径10mm
全長102mm
付属ドリル径0.6mm
0.8mm
1.0mm
2.5mm
3.0mm
3.5mm
材質(ピンバイス)真鍮
(ドリル):高速度鋼

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量

(g)

セット内容

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4989999241396
437-4193
50
ピンバイス、ドリル×3(0.6mm、0.8mm、1.0mm)
対応
1個
4989999241389
437-4185
59
ピンバイス、ドリル×3(2.0mm、2.5mm、3.0mm)
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,568
( 1,725 )
1日目
1,509
( 1,660 )
1日目

詳細情報

基本情報

片頭の収納式ピンバイスです。
ドリル3本がセットになっています。
・TPVS-1.0S:0.6mm、0.8mm、1.0mm
・TPVS-3.0S:2.0mm、2.5mm、3.0mm
【特長】
・小径の穴あけやバリ取りに最適。
・穴あけのほかタップホルダなど多用途に使用可能。
【仕様】
・適合サイズ:0.1~3.2mm
・先端径:10mm
・全長:102mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピンバイス 収納式ドリルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンバイス 収納式ドリルセット
ピンバイス 片頭収納式 TPVKS-3.2
電動用ピンバイス ドリルセット TDPV-3.2S
ピンバイス 細軸片頭 TPVK-1.0
ピンバイス 六角軸片頭 TPV6K-2.0
ピンバイス 収納式(ドリル付) 94
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ANEX
通常価格1,509-1,2661,9488091,0461,458
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類キャップ・ホルダ・カバーキャップ・ホルダ・カバーアダプター・延長パーツキャップ・ホルダ・カバーアダプター・延長パーツキャップ・ホルダ・カバー
適合サイズ(mm)0.1~3.20.1~3.20.1~3.20.1~1.00.1~2.0-
先端径(mm)101013810-
全長(mm)102102659765-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト