ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電動用ピンバイス ドリルセット TDPV-3.2S

電動用ピンバイス ドリルセット TDPV-3.2S TDPV-3.2S
通常単価(税別)
1,948円
税込単価
2,143円
通常出荷日:1日目

電動ドリル用ピンバイス(小径アダプタ)とハイス製ドリル3本(直径:2.0mm、2.5mm、3.0mm)...

詳細を確認

型番:

TDPV-3.2S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TDPV-3.2Sの仕様・寸法情報

種類
アダプター・延長パーツ
適合サイズ(mm)
0.1~3.2
先端径(mm)
13
JANコード
4989999241440
トラスココード
437-4240
全長(mm)
65
質量(g)
80
セット内容
ピンバイス、コレットチャック×2、ドリル×3(2.0mm、2.5mm、3.0mm)

商品情報

適合サイズ0.1~3.2mm
先端径13mm
全長65mm
セット内容ピンバイス本体
コレットチャック×2
ハイス製ドリル×(2.0mm、2.5mm、3.0mm)
材質(本体)快削鋼、銅合金
(チャック、キャップ)真鍮
(ドリル)高速度鋼
(締付ピン、板スパナ)炭素鋼

型番リスト

表示件数
型番
TDPV-3.2S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,948円
( 2,143円 )
1日目

詳細情報

基本情報

電動ドリル用ピンバイス(小径アダプタ)とハイス製ドリル3本(直径:2.0mm、2.5mm、3.0mm)のセットです。
【特長】
・小径の穴あけやバリ取りに最適。
・穴あけのほかタップホルダなど多用途に使用可能。
【仕様】
・適合サイズ:0.1~3.2mm
・先端径:13mm
・全長:65mm
・セット内容:電動用ピンバイス、チャック×2、ハイス製ドリル(2.0mm、2.5mm、3.0mm)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動用ピンバイス ドリルセット TDPV-3.2Sの型番TDPV-3.2Sのページです。 型番TDPV-3.2Sに関する仕様情報を記載しております。
電動用ピンバイス ドリルセット TDPV-3.2Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動用ピンバイス ドリルセット TDPV-3.2S
ピンバイス 片頭収納式 TPVKS-3.2
ピンバイス 六角軸片頭 TPV6K-2.0
ピンバイス 細軸片頭 TPVK-1.0
ピンバイス 収納式ドリルセット
ピンバイス 収納式(ドリル付) 94
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ANEX
通常価格1,948円1,266円1,046円809円1,509円 -1,458円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類アダプター・延長パーツキャップ・ホルダ・カバーアダプター・延長パーツキャップ・ホルダ・カバーキャップ・ホルダ・カバーキャップ・ホルダ・カバー
適合サイズ(mm)0.1~3.20.1~3.20.1~2.00.1~1.00.1~3.2-
先端径(mm)131010810-
JANコード4989999241440498999924143349899992414194989999241402--
トラスココード437-4240437-4231437-4215437-4207--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました