ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

成形用電着ダイヤモンドドレッサー

通常単価(税別)
24,710円~24,726円
税込単価
27,181円~27,199円
通常出荷日:1日目

ドレッシングだけでなく砥石などの成形加工が容易に行えるドレッサーです。【特長】・砥粒の突出が大きく、効...

詳細を確認
  • 作業は必ず15,000rpm以下で行ってください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

溝形状

JANコード

トラスココード

重量

(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
R
4580120536987
499-8227
263
対応
1個
R、V
4580120536994
499-8235
252
対応
1個
V
4580120537007
499-8243
257
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,710円
( 27,181円 )
1日目
24,723円
( 27,195円 )
1日目
24,726円
( 27,199円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ドレッシングだけでなく砥石などの成形加工が容易に行えるドレッサーです。
【特長】
・砥粒の突出が大きく、効率の良いドレッシングや成形が可能。
・耐摩耗性が優れる。
・砥石、ゴム砥石、スティック砥石に最適。
【共通仕様】
・寸法:100×25×15mm
・粒度:#120

ご注意

  • 作業は必ず15,000rpm以下で行ってください。

商品情報

寸法と粒度

PA4101


PA4102


PA4103


  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

成形用電着ダイヤモンドドレッサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
成形用電着ダイヤモンドドレッサー
ダイヤブロックドレッサ
砥石ドレッサ
成形用砥石ドレッサー
スティック砥石ドレッサー
ホワイトストン
メーカーミニターナカニシナカニシミニターミニターノリタケ
通常価格24,710円-23,353円2,059円2,923円1,617円 -1,692円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
粒度(#)1201208060--
長さ(mm)10011575120150104
幅(mm)253025501530
厚み(mm)15158-1525
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレッシングストーン・ダイヤブリックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト