ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスドライバー BoschGO3

通常単価(税別)
14,944円
税込単価
16,438円
通常出荷日:4日目

【特長】・本体を押し込むだけでスタート可能です・メインスイッチでのスタートも可能です・電子ブレーキ機能...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    3.6
  • 最大トルク (N・m)
    5
  • 重量 (g)
    320
  • 充電式
    ○
  • 能力:ネジ締め (mmφ)
    5
  • JANコード
    4053423251012
  • トラスココード
    684-6513
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    360
  • 本体寸法(mm)
    193×42×42
  • 充電時間(分)
    120
  • 色
    ブルー
  • 品名
    BoschGO
  • バッテリー容量(Ah)
    2
  • ビット対辺(mm)
    6.35
  • グリップ径(mm)
    42
  • 適合ねじ(mm)小ねじ
    5
  • 付属ビット
    8本
  • トルク調整
    7段階
  • 充電ケーブルの接続
    USB Type-C
  • 弾性体締付トルク (N・m)
    2.5(最低0.1)
  • 付属品
    USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BOSCHGO3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BOSCHGO3の仕様・寸法情報

電圧(V)
3.6
最大トルク(N・m)
5
重量(g)
320
充電式
○
能力:ネジ締め(mmφ)
5
JANコード
4053423251012
トラスココード
684-6513
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
360
本体寸法(mm)
193×42×42
充電時間(分)
120
色
ブルー
品名
BoschGO
バッテリー容量(Ah)
2
ビット対辺(mm)
6.35
グリップ径(mm)
42
適合ねじ(mm)小ねじ
5
付属ビット
8本
トルク調整
7段階
充電ケーブルの接続
USB Type-C
弾性体締付トルク(N・m)
2.5(最低0.1)
付属品
USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BOSCHGO3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,944円
( 16,438円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体を押し込むだけでスタート可能です
・メインスイッチでのスタートも可能です
・電子ブレーキ機能を内蔵しています
・7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です
・6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します
・LEDライト付です
・3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です
【用途】
・ネジの締め、緩めに
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスドライバー BoschGO3の型番BOSCHGO3のページです。 型番BOSCHGO3に関する仕様情報を記載しております。
コードレスドライバー BoschGO3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスドライバー BoschGO3
バッテリー振動ドライバードリル 10.8V
コードレス振動ドライバードリル GSB10.8V-35
3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-2LCSK
DC3.6Vドライバードリル(充電式)EA813WB-1
3.6Vリチウムコンパクトドライバー
メーカーボッシュボッシュボッシュHiKOKI(旧日立工機)エスコBLACK AND DECKER
通常価格14,944円15,147円44,326円25,789円5,413円5,453円
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目1日目
電圧(V)3.610.810.83.63.63.6
最大トルク(N・m)530(ドリルポジション)35低速5/高速1.54.25.5
重量(g)32010001000450380325
充電式○○○○○○
能力:ネジ締め(mmφ)57----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました