ツール用品技術窓口

朱雀 建築用シャープペンシル2.0mm 替え芯【6個入り】

通常単価(税別)
604円~619円
税込単価
664円~681円
通常出荷日:4日目

【特長】・折れにくいポリマー芯を採用しています【用途】・木材、鉄鋼材、コンクリートへの墨付けに

  • 商品タイプ
    替え芯
  • 芯径 (mm)
    2
  • 長さ(mm)
    90
  • 質量(g)
    81.000
  • 材質1
    樹脂/顔料

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 本体色

  • タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

本体色

タイプ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
ポリマー芯 HB
4931972455535
607-3085
1パック

6個入り

レッド
ポリマー芯
4931972455542
607-3136
1パック

6個入り

ホワイト
ポリマー芯
4931972455559
607-3090
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
610円
( 671円 )
4日目
619円
( 681円 )
4日目
604円
( 664円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折れにくいポリマー芯を採用しています
【用途】
・木材、鉄鋼材、コンクリートへの墨付けに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

朱雀 建築用シャープペンシル2.0mm 替え芯のレビュー
この商品のレビューはありません

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト