ツール用品技術窓口

タフシステム2.0 オーガナイザー

通常単価(税別)
10,562円
税込単価
11,618円
通常出荷日:11日目

【特長】・透明なカーボネート製トップのオーガナイザーで小物整理ができます【用途】・小物整理に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DWST83394-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DWST83394-1の仕様・寸法情報

開き方
片開き
中皿
あり
外寸(mm)
540(間口)×375(奥行)×127(高さ)
内寸(mm)
485(間口)×295(奥行)×80(高さ)
カラー
ブラック
JANコード
4536178896597
質量(g)
3200.0
トラスココード
434-3021
仕様
スタッキングラッチ、IP65防塵・防水
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWST83394-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,562円
( 11,618円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明なカーボネート製トップのオーガナイザーで小物整理ができます
【用途】
・小物整理に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タフシステム2.0 オーガナイザーの型番DWST83394-1のページです。 型番DWST83394-1に関する仕様情報を記載しております。
タフシステム2.0 オーガナイザーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフシステム2.0 オーガナイザー
TSTAK2.0オーガナイザー付きラージボックス IP54対応
TSTAK2.0ラージボックス DWST83346-1 IP54対応
TSTAK2.0モバイルツールボックス DWST83347-1 IP54対応
342x211x161mm工具箱(2段皿付/クリアー)EA505-9
390x391x265mm工具箱(中皿付)EA505KE-6
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトエスコエスコ
通常価格10,562円8,587円7,629円11,766円2,029円4,833円
通常出荷日11日目1日目1日目1日目1日目2日目
開き方片開き片開き片開き片開き片開き片開き
中皿ありなしありなしありあり
外寸(mm)540(間口)×375(奥行)×127(高さ)440(間口)×333(奥行)×320(高さ)440(間口)×333(奥行)×302(高さ)512(間口)×435(奥行)×1000(高さ)342(W)×211(D)×161(H)391(W)×390(D)×265(H)
内寸(mm)485(間口)×295(奥行)×80(高さ)365(間口)×270(奥行)×145(高さ)395(間口)×275(奥行)×135(高さ)410(間口)×285(奥行)×245(高さ)305(W)×163(D)×137(H)328(W)×330(D)×140(H)
カラーブラックブラックブラックブラッククリアーブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました