ツール用品技術窓口

タフシステム2.0 3段引き出しチェスト

通常単価(税別)
31,644円
税込単価
34,808円
通常出荷日:19日目

【特長】・ハーフサイズ用アダプター付きです【用途】・収納・取り出しやすい3段引き出し収納です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DWST08330-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DWST08330-1の仕様・寸法情報

開き方
片開き
中皿
あり
外寸(mm)
541(間口)×315(奥行)×323(高さ)
カラー
ブラック
JANコード
4536178897792
質量(g)
9380.0
トラスココード
571-0682
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWST08330-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,644円
( 34,808円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハーフサイズ用アダプター付きです
【用途】
・収納・取り出しやすい3段引き出し収納です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タフシステム2.0 3段引き出しチェストの型番DWST08330-1のページです。 型番DWST08330-1に関する仕様情報を記載しております。
タフシステム2.0 3段引き出しチェストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフシステム2.0 3段引き出しチェスト
タフシステム2.0 オーガナイザー
TSTAK2.0オーガナイザー付きラージボックス IP54対応
TSTAK2.0ラージボックス DWST83346-1 IP54対応
TSTAK2.0モバイルツールボックス DWST83347-1 IP54対応
工具箱 PACKOUT マルチサイズ引き出し収納 3段
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格31,644円10,562円8,587円7,629円11,766円31,721円
通常出荷日19日目11日目1日目1日目1日目9日目
開き方片開き片開き片開き片開き片開き片開き
中皿ありありなしありなしあり
外寸(mm)541(間口)×315(奥行)×323(高さ)540(間口)×375(奥行)×127(高さ)440(間口)×333(奥行)×320(高さ)440(間口)×333(奥行)×302(高さ)512(間口)×435(奥行)×1000(高さ)564(間口)×414(奥行)×363(高さ)
カラーブラックブラックブラックブラックブラックレッド / ブラック
JANコード45361788977924536178896597453617889449445361788943954536178894593-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました