ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スタビーインサイダー PB 8453

スタビーインサイダー PB 8453 8453-V01CN
通常単価(税別)
4,967円
税込単価
5,464円
通常出荷日:5日目

スタビータイプのドライバーです。【特長】・C6シリーズの精密ビット6本(マイナス1種、プラス2種、ヘッ...

詳細を確認
  • 作業時には安全眼鏡を使用してください。必要に応じて保護具を着用してください。

型番:

8453-V01CN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8453-V01CNの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / 六角
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
3
先端サイズ・六角(mm)
3 ~ 5
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
差替式
○
軸タイプ
ショート/スタビ―
軸形状
丸
単品/セット
単品
マグネット
あり
カラー
赤
JANコード
7610733267644
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
8453-V01CN8453-V01CN
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,967円
( 5,464円 )
5日目

詳細情報

基本情報

スタビータイプのドライバーです。
【特長】
・C6シリーズの精密ビット6本(マイナス1種、プラス2種、ヘックス3種)がグリップ内に収納されています
・コンパクトで軽量のため、カバンに入れて携帯できます
・マグネット付きホルダーでビット交換が簡単かつ迅速に行えます
・軟らかい感触のグリップで快適な握り心地、かつ優れたトルク伝達
・高性能素材を使用し、溶媒、オイル、酸、塩類に耐性があります
・エンドロック付きでビットはしっかりとグリップ内に保持されます

ご注意

  • 作業時には安全眼鏡を使用してください。必要に応じて保護具を着用してください。

商品情報

形状サイズ
マイナス刃幅:3mm
プラスNo.1、No.2
ヘックス3mm、4mm、5mm
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタビーインサイダー PB 8453の型番8453-V01CNのページです。 型番8453-V01CNに関する仕様情報を記載しております。
スタビーインサイダー PB 8453のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタビーインサイダー PB 8453
ヘックスドライバーセット(ビット10本付)
ドライバーセット(BOX付き)1575.CBB
差替式スタビードライバーセットEA564AK-20
[+-Pozi Hex Torx]T型ドライバーセット(差替式) EA550BT-21
[+-Pozi Hex Torx]ドライバー(差替式/スタビー)EA550BT-14
メーカーPBスイスツールズベッセルPBスイスツールズエスコエスコエスコ
通常価格4,967円1,567円10,070円7,347円16,104円11,008円
通常出荷日5日目1日目3日目1日目2日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ソケットプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブ
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)34 / 63.5 / 4 / 5.5 / 6.565.55.5 / 6.5
先端サイズ・六角(mm)3 / 4 / 5H3 / H5 / H2.5 / H6 / H4-H3 / H5 / H2.5 / H6 / H43 / 4 / 5 / 6 / 82 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 5.5
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました