ツール用品技術窓口

コードレスジグソー ASC機能付

通常単価(税別)
63,744円
税込単価
70,118円
通常出荷日:1日目

【特長】・高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現しました・ASC機能(ストローク数自動調整機能)付...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板 (mm)
    10
  • 電圧 (V)
    DC18
  • 切断能力:アルミ (mm)
    20
  • 切断能力:木材 (mm)
    155
  • ストローク数 (min-1)
    0~3130
  • ストローク (mm)
    26
  • JANコード
    4059952545820
  • トラスココード
    524-1139
  • 質量(g)
    2000
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 本体寸法(mm)
    244×181×82
  • 振動3軸合成値木工切断 (m/s2)
    8
  • 振動3軸合成値軟鋼板切断 (m/s2)
    7
  • 付属品
    防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、キャリングケース(L-BOXX136N)

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GST18V-155SCH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GST18V-155SCHの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電ジグソー
切断能力:軟鋼板(mm)
10
電圧(V)
DC18
切断能力:アルミ(mm)
20
切断能力:木材(mm)
155
ストローク数(min-1)
0~3130
ストローク(mm)
26
JANコード
4059952545820
トラスココード
524-1139
質量(g)
2000
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
本体寸法(mm)
244×181×82
振動3軸合成値木工切断(m/s2)
8
振動3軸合成値軟鋼板切断(m/s2)
7
付属品
防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、キャリングケース(L-BOXX136N)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GST18V-155SCHGST18V-155SCH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,744円
( 70,118円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現しました
・ASC機能(ストローク数自動調整機能)付です
・簡単ブレード交換SDSシステム搭載です
・スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)です
・ドロップシャットダウン機能付です
・EMPが過負荷からモーターを保護します
・オービタル機構付です
・LEDライト(ON/OFFスイッチ有)付です
【用途】
・木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
【材質】
・ポリアミド樹脂

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスジグソー ASC機能付の型番GST18V-155SCHのページです。 型番GST18V-155SCHに関する仕様情報を記載しております。
コードレスジグソー ASC機能付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスジグソー ASC機能付
電子スーパージグソー
充電式ジグソー JV101D
充電式ジグソー JV103D
充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZ
AC100Vマルチツールセット(ジグソーヘッド付)EA813WA-117
メーカーボッシュボッシュマキタマキタマキタエスコ
通常価格63,744円63,078円16,099円 -24,247円 -12,914円15,976円
通常出荷日1日目1日目3日目3日目3日目1日目
商品タイプ充電ジグソージグソー充電ジグソー充電ジグソー充電ジグソージグソー
切断能力:軟鋼板(mm)1010210210
電圧(V)DC18100DC10.8DC10.810.8-
切断能力:アルミ(mm)202042045
切断能力:木材(mm)15516065906545

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました