17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

コレットチャック STシリーズ

通常単価(税別)
18,25822,886
税込単価
20,08425,175
通常出荷日:19日目

DIN6499/ISO15488、世界中で多く使用されている規格で汎用性のある16°テーパ。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • コレットチャック本体には、コレット・刃物を付属しておりません。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

主軸・シャンク番号

最大把握径

(mm)

最小把握径

(mm)

把握径

(mm)

最小刃具挿入量

(mm)

最大刃具挿入量

(mm)

ホルダ長さ

(mm)

先端チャック部外径

(mm)

適用コレット

商品コード

呼称、径

調整ネジ

ナット

最小発注数量
20
10.0以下
0.5以上
10
31
48
150
30
CR10-(d)
55072
NSC10
RAS10-25-2.5
NSN10NB
1個
25
10.0以下
0.5以上
10
31
48
170
30
CR10-(d)
55080
NSC10
RAS10-25-2.5
NSN10NB
1個
25
13.0以下
0.5以上
13
35
52
170
36
CR13-(d)
55082
NSC13
RAS13-25-2.5
NSN13NB
1個
32
10.0以下
0.5以上
10
31
48
170
30
CR10-(d)
55090
NSC10
RAS10-25-2.5
NSN10NB
1個
32
13.0以下
0.5以上
13
35
52
185
36
CR13-(d)
55092
NSC13
RAS13-25-2.5
NSN13NB
1個
32
16.0以下
1.0以上
16
38
77
185
42
CR16-(d)
55094
NSC16
RAS16-25-5
NSN16NB
1個
32
20.0以下
1.0以上
20
44
54
185
50
CR20-(d)
55096
NSC20
RAS16-25-5
NSN20NB
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,258
( 20,084 )
19日目
18,772
( 20,649 )
19日目
19,222
( 21,144 )
19日目
19,222
( 21,144 )
19日目
20,186
( 22,205 )
19日目
21,150
( 23,265 )
19日目
22,886
( 25,175 )
19日目

詳細情報

基本情報

DIN6499/ISO15488、世界中で多く使用されている規格で汎用性のある16°テーパ。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • コレットチャック本体には、コレット・刃物を付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コレットチャック STシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コレットチャック STシリーズ
コレットチャック HSKシリーズ
ニューベビーチャック(STシャンク)ST20
ニューベビーチャック(STシャンク)ST32
ニューベビーチャック(STシャンク)ST25
STシャンク ニューハイパワーミーリングチャック
メーカー聖和精機聖和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格18,258-24,558 -9,666 -11,135 -10,645 -25,500 -
通常出荷日19日目19日目在庫品1日目〜3日目〜3日目〜5日目
主軸・シャンク形状ST(ストレートシャンク)HSK-AST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)
主軸・シャンク種類STHSK-ASTSTSTST
クーラント等供給方式センタースルーセンタースルーセンタースルーセンタースルーセンタースルーセンタースルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト