17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 商品コード

    ~mm
  • 適用チャック

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

チャックレンチ(コレットチャック用)

通常単価(税別)
1,3002,000
税込単価
1,4302,200
通常出荷日:19日目

ツーリング関連用品 コレットチャック(NSC)用チャックレンチ。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品コード

適用チャック

最小発注数量
35928
NSC10
1個
35934
NSC13
1個
35929
NSC16
1個
35936
NSC20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300
( 1,430 )
19日目
1,400
( 1,540 )
19日目
1,700
( 1,870 )
19日目
2,000
( 2,200 )
19日目

詳細情報

基本情報

ツーリング関連用品 コレットチャック(NSC)用チャックレンチ。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャックレンチ(コレットチャック用)のレビュー
この商品のレビューはありません

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト