ツール用品技術窓口

ポータブル電源 DELTA2専用エクストラバッテリー ZMR330EB

ポータブル電源 DELTA2専用エクストラバッテリー

通常単価(税別)
109,602円
税込単価
120,562円
通常出荷日:9日目

【特長】・別売のDELTA2と接続することで、DELTA2の容量を1024Whから倍の2048Whまで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 容量 (wh)
    1024
  • JANコード
    4897082668688
  • 質量(g)
    9500
  • トラスココード
    427-1953
  • 材質1
    バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン
  • 詳細タイプ
    DELTA2専用エクストラバッテリー 
  • 寿命
    3000回以上(80%+)
  • 付属品
    DELTA2専用エクストラバッテリーケーブル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 各出力に関してはDELTA2本体に準拠します。
  • 充電時はDELTA2本体と接続して充電する必要があります。

型番:

ZMR330EB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
ZMR330EB427-19534897082668688【商品スペック】
仕様・規格
容量:1024Wh
寿命:3000回以上(80%+)
【材質】
バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン
【質量・質量単位】
9.5kg

ZMR330EBの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
容量(wh)
1024
JANコード
4897082668688
質量(g)
9500
トラスココード
427-1953
材質1
バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン
詳細タイプ
DELTA2専用エクストラバッテリー 
寿命
3000回以上(80%+)
付属品
DELTA2専用エクストラバッテリーケーブル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZMR330EB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,602円
( 120,562円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売のDELTA2と接続することで、DELTA2の容量を1024Whから倍の2048Whまで拡張できます
【用途】
・アウトドア・防災・BCPに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 各出力に関してはDELTA2本体に準拠します。
  • 充電時はDELTA2本体と接続して充電する必要があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル電源 DELTA2専用エクストラバッテリーの型番ZMR330EBのページです。 型番ZMR330EBに関する仕様情報を記載しております。
ポータブル電源 DELTA2専用エクストラバッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源 DELTA2専用エクストラバッテリー
ポータブル電源 DELTA3シリーズ専用エクストラバッテリー
ポータブル電源 専用バッグ DELTA 3シリーズ用
Ecoflowソーラー充電MC4延長ケーブル
ソーラーパネル並列接続用ケーブル
拡張バッテリー接続用ケーブル
メーカーECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOW
通常価格109,602円69,331円9,239円5,698円5,698円10,107円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他延長コードその他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
容量(wh)10241024----
JANコード489708266868848952516264084895251629638489708266183248970826612904897082666523
質量(g)9500960071243012055

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました