17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ESDソフトチップP-645J-1 P-645J-1

ESDソフトチップP-645J-1

通常単価(税別)
900円
税込単価
990円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ESDソフトチップP-645J-1です。・先端チップ材質:エラストマー / ポリプロピレ...

詳細を確認

型番:

P-645J-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
本体についてはこちらをご覧ください。

寸法図

仕様説明

使用例

幅広型は球体のピックアップに最適

P-645J-1の仕様・寸法情報

先端タイプ
丸型
先端チップ材質
エラストマー / ポリプロピレン
先端幅(mm)
6.0(幅広R型)
チップ長さ(mm)
48
ESD管理値(Ω)
Rg<1×10の12乗
チップ色
黒+グレー
JANコード
4962772461495
チップコード
80ショアA(エラストマー部)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-645J-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
900円
( 990円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ESDソフトチップP-645J-1です。
・先端チップ材質:エラストマー / ポリプロピレン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ESDソフトチップP-645J-1の型番P-645J-1のページです。 型番P-645J-1に関する仕様情報を記載しております。
ESDソフトチップP-645J-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESDソフトチップP-645J-1
ESDソフトチップ P-640J-1
ESDソフトチップ P-643J-1
ESDチップ P-645S-1
ESDチップ P-644S-1
ESDセラミックチップ P-646D-1
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格900円900円900円790円790円2,664円
通常出荷日3日目3日目2日目2日目2日目5日目
先端タイプ丸型標準ストレート標準ストレートその他先細りストレート標準ストレート
先端チップ材質エラストマー / ポリプロピレンエラストマーエラストマーポリエーテルエーケルケトン(PEEK)ポリエーテルエーケルケトン(PEEK)ジルコニアセラミック
先端幅(mm)6.0(幅広R型)1.53.060.60.8
チップ長さ(mm)484848484851
ESD管理値(Ω)Rg<1×10の12乗1×10^121×10^12Rg<1×10^12Rg<1×10^121×10^12
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

交換チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト