ツール用品技術窓口

大型液晶中心温度計 防水形

通常単価(税別)
2,550
税込単価
2,805
通常出荷日:4日目

【特長】・防水形大型液晶中心温度計・文字高11.5mmで見やすい大画面表示・固形物も液体も刺して測定可...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中心温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -20.0~230.0
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~50
  • 防滴・防水機能
    防水
  • JANコード
    4981046246910
  • サイズ (mm)
    39(W)×16(D)×204(H)
  • 電源
    CR2032形リチウム電池1個
  • 防水・防滴仕様
    IPX7

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AD-5629
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD-5629の仕様・寸法情報

商品タイプ
中心温度計
測定温度範囲(℃)
-20.0~230.0
温度最小表示(℃)
0.1
使用温度範囲(℃)
0~50
防滴・防水機能
防水
JANコード
4981046246910
サイズ(mm)
39(W)×16(D)×204(H)
電源
CR2032形リチウム電池1個
防水・防滴仕様
IPX7
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD-5629
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,550
( 2,805 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水形大型液晶中心温度計
・文字高11.5mmで見やすい大画面表示
・固形物も液体も刺して測定可能
・付属のシースホルダに開いている穴にセンサーを通して測定することも可能
・防水性能IPX7で本体の水洗いが可能
・上限値・下限値を設定し、アラーム(約60dB)でお知らせ
・0℃でのキャリブレーションが可能。測定値にばらつきがある時の調整や定期的な点検に
・ホールド機能により、手元で測定値の確認が可能
・最大値/最小値メモリ機能付き
【用途】
・料理中の加熱温度管理や赤ちゃんのミルクの適温管理に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型液晶中心温度計 防水形の型番AD-5629のページです。 型番AD-5629に関する仕様情報を記載しております。
大型液晶中心温度計 防水形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型液晶中心温度計 防水形
大型液晶中心温度計 防水形 一般校正証明書付
防水形メモリー付き中心温度計 AD-5628
Bluetooth(R)対応 防水形中心温度計 AD-5626
防水デジタル温度計
防水型デジタル温度計H-3
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイトラスコ中山シンワ測定
通常価格2,55023,9833,678 -6,127 -2,7588,772
通常出荷日4日目16日目在庫品1日目〜3日目〜1日目1日目
商品タイプ中心温度計中心温度計中心温度計中心温度計温度計中心温度計
測定温度範囲(℃)-20.0~230.0-20.0~230.0-40.0~220.0-40.0~260.0-50~300-30~250
温度最小表示(℃)0.10.10.10.110.1
使用温度範囲(℃)0~500~500~400~50-50~3000~50
防滴・防水機能防水防水防滴防水防水防水防水

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました