ツール用品技術窓口

マスコンパレータ MC-A/MC-Mシリーズ

通常単価(税別)
307,331円~383,864円
税込単価
338,064円~422,250円
通常出荷日:4日目

精度と安定性が大幅に向上!【特長】・一貫した正確さをもたらす重心調整皿・測定のための最適な環境を確保

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 重心調整皿は付属しておりません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • 計量皿寸法D(mm)

  • 防塵・防水機能

  • 外形寸法(W)(mm)

  • 外形寸法(H)(mm)

  • JANコード

  • 計量皿寸法W(mm)

  • 外形寸法(D)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

秤量

(g)

最小表示

(mg)

計量皿寸法D

(mm)

防塵・防水機能

外形寸法(W)

(mm)

外形寸法(H)

(mm)

JANコード

計量皿寸法W

(mm)

外形寸法(D)

(mm)

最小発注数量
10200
1
210
IP65準拠
300
111
4981046774666
270
355
1個
1100
0.1
128
無し
259
332
4981046575799
128
358
1個
32200
10
210
IP65準拠
300
111
4981046436823
270
355
1個
6200
1
165
無し
259
332
4981046293457
165
358
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
383,864円
( 422,250円 )
4日目
307,331円
( 338,064円 )
4日目
383,864円
( 422,250円 )
4日目
307,331円
( 338,064円 )
4日目

詳細情報

基本情報

精度と安定性が大幅に向上!
【特長】
・一貫した正確さをもたらす重心調整皿
・測定のための最適な環境を確保

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 重心調整皿は付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスコンパレータ MC-A/MC-Mシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスコンパレータ MC-A/MC-Mシリーズ
マスコンパレータ MC-A/MC-Mシリーズ JCSS校正証明書付
マスコンパレータ MC-A/MC-Mシリーズ 一般校正証明書付
防塵・防水型中量級電子天びん GX-Mシリーズ
校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-Aシリーズ
防塵・防水型中量級電子天びん GX-Mシリーズ JCSS校正書類付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイアズワンエー・アンド・デイ
通常価格307,331円-323,403円 -316,260円 -119,806円 -95,890円 -139,723円 -
通常出荷日4日目16日目16日目5日目〜1日目15日目
商品タイプ電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤
電源(V)ACアダプタ(AX-TB248)、入力:AC100~240(+10%、-15%)50/60Hz、消費電力:約30VA(ACアダプタ含む)ACアダプタ(AX-TB248)、入力:AC100~240(+10%、-15%)50/60Hz、消費電力:約30VA(ACアダプタ含む)ACアダプタ(AX-TB248)、入力:AC100~240(+10%、-15%)50/60Hz、消費電力:約30VA(ACアダプタ含む)AC100~240AC100V(+10% 15%)、50/60HzAC100~240
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト