ツール用品技術窓口

サーマルプリンタ AD-8118D

通常単価(税別)
108,326
税込単価
119,159
通常出荷日:4日目

【特長】・エー・アンド・デイ社製インジケータ、はかり、電子天びんに接続するためのサーマルプリンタ・受信...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AD-8118D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD-8118Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
オプション品
その他
電源(V)
AC100~240(+10%、-15%)50/60Hz ±5%
外形寸法(W)(mm)
192
外形寸法(H)(mm)
120
JANコード
4981046582322
外形寸法(D)(mm)
181
詳細タイプ
サーマルプリンタ
表示方法
16文字2行表示
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD-8118D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,326
( 119,159 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エー・アンド・デイ社製インジケータ、はかり、電子天びんに接続するためのサーマルプリンタ
・受信した計量データを加算し、合計・小計として記憶
・日付と時刻を自動的に印字するカレンダ時計が搭載
・インタフェースはRS-232Cまたはカレントループ(標準シリアル)入力に対応
・印字フォーマットはプログラムで設定可能
・手動印字、自動印字、インターバル印字と、ダンプ印字モードが可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーマルプリンタ AD-8118Dの型番AD-8118Dのページです。 型番AD-8118Dに関する仕様情報を記載しております。
サーマルプリンタ AD-8118Dのレビュー
この商品のレビューはありません

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました