ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナビスメイトワゴン A3引出し青タイプ 補助天板付 0-7921-01

ナビスメイトワゴン A3引出し青タイプ 補助天板付

通常単価(税別)
74,480
税込単価
81,928
通常出荷日:1日目

【特長】・天板とステンレスフレームの間に発泡ウレタンを敷き詰めていますので静音特性に優れています。・樹...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    543
  • 奥行 (mm)
    398
  • 高さ (mm)
    867
  • 詳細タイプ
    A3引出し青タイプ
  • 段数 (段)
    2
  • メーカー型番
    NM-A304HST
  • JANコード
    4562108473743
  • 重量(kg)
    17.4
  • 足パイプ径
    φ25mm
  • 有効天板サイズ (mm)
    488×343
  • 補助天板サイズ (mm)
    (幅)250×(奥行)350×(厚さ)30
  • 引出し
    425×305×70mm×2段(鍵付き)
  • 材質
    フレーム/ステンレス(SUS304)、天板/ABS樹脂、引出し/樹脂製
  • キャスター
    φ100mm(ストッパー無し)

ご注意

  • 仕切板は付属していません。

型番:

0-7921-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

0-7921-01の仕様・寸法情報

間口(mm)
543
奥行(mm)
398
高さ(mm)
867
詳細タイプ
A3引出し青タイプ
段数(段)
2
メーカー型番
NM-A304HST
JANコード
4562108473743
重量(kg)
17.4
足パイプ径
φ25mm
有効天板サイズ(mm)
488×343
補助天板サイズ(mm)
(幅)250×(奥行)350×(厚さ)30
引出し
425×305×70mm×2段(鍵付き)
材質
フレーム/ステンレス(SUS304)、天板/ABS樹脂、引出し/樹脂製
キャスター
φ100mm(ストッパー無し)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
0-7921-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,480
( 81,928 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板とステンレスフレームの間に発泡ウレタンを敷き詰めていますので静音特性に優れています。
・樹脂製の鍵付き引出しを2段装備していますので小物入れなどに便利です。
・一つの鍵ですべての段数をロックできます。

ご注意

  • 仕切板は付属していません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナビスメイトワゴン A3引出し青タイプ 補助天板付の型番0-7921-01のページです。 型番0-7921-01に関する仕様情報を記載しております。
ナビスメイトワゴン A3引出し青タイプ 補助天板付のレビュー
この商品のレビューはありません

樹脂製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト