ファクトリーサプライ用品技術窓口
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):403円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3890円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):1559円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):2018円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):2983円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
小型樹脂ケース マスターボックス
トラスコ中山
通常価格(税別):5566円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5668円~
通常出荷日:3日目
エンジニア
パーツケース KP-01・KP-02・KP-03
エンジニア
通常価格(税別):1971円~
通常出荷日:8日目
三甲
サンボックスC~C-5 容量:8.3~8.4L
通常価格(税別):1350円~
通常出荷日:1日目 ~

| 型番 | 外寸(mm) | 色 | 材質 | 適合ばんじゅう |
|---|---|---|---|---|
| SKBAN-F-CL | 584×399×30 | クリーム | ポリプロピレン | ばんじゅうA |
| ばんじゅうA(透明) | ||||
| ばんじゅうB | ||||
| ばんじゅうB(透明) | ||||
| ばんじゅうB-2 | ||||
| ばんじゅうE | ||||
| ばんじゅうB-3 | ||||
| 油脂箱 | ||||
| 朱塗ばんじゅうA | ||||
| 朱塗ばんじゅうB |
ばんじゅう用のフタです。
【適合ばんじゅう】
・ばんじゅうA
・ばんじゅうA(透明)
・ばんじゅうB
・ばんじゅうB(透明)
・ばんじゅうB-2
・ばんじゅうE
・ばんじゅうB-3
・油脂箱
・朱塗ばんじゅうA
・朱塗ばんじゅうB
【仕様】
・品番:702300
・外寸:584×399×30mm
・色:クリーム
・材質:ポリプロピレン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
プラスチックバット
0通常価格(税別):665円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

三甲
テンバコ EDシリーズ
0通常価格(税別):1,574円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):547円~

三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
0通常価格(税別):2,018円~

天馬
収納ケース ロックス
5通常価格(税別):559円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):403円~