17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

路面標示材フロアサイン サイン各種

通常単価(税別)
1,9358,024特別価格
税込単価
2,1298,826特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工です・厚手で摩耗に強いです【用途】・コンクリート床やア...

詳細を確認

ご注意

  • 別売りのフロアサイン専用下塗りスプレーを必ず使用してください。
  • 貼り付け後、ゴムハンマーで万遍なく叩いて圧着してください。
  • 荒れたアスファルト面では、接着面積が少なくなるため、使用できません。
  • 公道上ではご使用になれません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

長さ

(mm)

材質(本体)詳細

最小発注数量
お客様用
400
4971544036205
130
206-6725
100
合成ゴム質
1個
400
4971544036885
1000
206-6724
400
合成ゴム質
1個
前向き駐車
400
4971544036892
130
206-6726
100
合成ゴム質
1個
契約者専用
400
4971544036908
130
206-6727
100
合成ゴム質
1個
車いす(国際シンボルマーク)
400
4971544036915
800
206-6719
500
合成ゴム質、ガラスビーズ
1個
自転車
620
4971544036922
800
206-6720
350
合成ゴム質、ガラスビーズ
1個
とまれ
400
4971544036939
800
206-6721
400
合成ゴム質、ガラスビーズ
1個
とまれ一時停止
400
4971544036946
1200
206-6722
500
合成ゴム質
1個
関係者以外駐車禁止
400
4971544036953
1200
206-6723
500
合成ゴム質
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,935
( 2,129 )
1日目
8,0247,691
( 8,460 )
1日目
1,935
( 2,129 )
1日目
1,935
( 2,129 )
1日目
6,7366,123
( 6,735 )
1日目
6,7366,326
( 6,959 )
1日目
5,9014,948
( 5,443 )
1日目
8,0247,448
( 8,193 )
1日目
8,0247,691
( 8,460 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工です
・厚手で摩耗に強いです
【用途】
・コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに

ご注意

  • 別売りのフロアサイン専用下塗りスプレーを必ず使用してください。
  • 貼り付け後、ゴムハンマーで万遍なく叩いて圧着してください。
  • 荒れたアスファルト面では、接着面積が少なくなるため、使用できません。
  • 公道上ではご使用になれません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

路面標示材フロアサイン サイン各種のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
路面標示材フロアサイン サイン各種
流体方向標示板
路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 指差呼称B
接地極標示板(国土交通省仕様)
反射表示板 避難場所
消防標識 粘着貼付タイプ
メーカーアトムハウスペイント日本緑十字社日東エルマテリアルアイマークユニットユニット
通常価格1,935-1,064 -12,6214,69312,573 -720 -
通常出荷日1日目4日目〜1日目1日目4日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識(床用)その他安全標識安全標識
材質(本体)その他塩化ビ二―ル(PVC)その他その他アルミその他
表示内容その他その他その他その他その他その他
取付仕様テープその他その他その他その他その他
厚さ(mm)1.6-----

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト