ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動チューブカッタ PC116

通常単価(税別)
237,183円
税込単価
260,901円
通常出荷日:1日目

【特長】・パイプを高速回転させて切るタイプの切断機で、切断口は直角に、しかもダレる(すぼむ)ことなく仕...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チューブカッター
  • 切断能力mm
    12~116
  • 切断能力インチ
    1/2~4 1/2
  • 最大肉厚 (mm)
    6
  • 全長 (mm)
    295
  • トラスココード
    382-5858
  • JANコード
    0095691648938
  • 質量(g)
    14500.0
  • モデル
    PC116
  • 最大肉厚詳細 (mm)
    ステンレス:1.5、その他の金属管:2.5、プラスチック管:6

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

64893
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

64893の仕様・寸法情報

商品タイプ
チューブカッター
切断能力mm
12~116
切断能力インチ
1/2~4 1/2
最大肉厚(mm)
6
全長(mm)
295
トラスココード
382-5858
JANコード
0095691648938
質量(g)
14500.0
モデル
PC116
最大肉厚詳細(mm)
ステンレス:1.5、その他の金属管:2.5、プラスチック管:6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
64893
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
237,183円
( 260,901円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプを高速回転させて切るタイプの切断機で、切断口は直角に、しかもダレる(すぼむ)ことなく仕上がります
・クイックフィード機構により素早くサイズ調整が可能です
・替刃交換には工具は不要です
・切粉、火花を出さずに切断可能です
・肉厚1.5mmまでの薄肉ステンレス管を切断可能です
【用途】
・薄肉ステンレス管、銅管用、アルミ管、PVC・プラスチック管の切断に
・あらゆる現場の配管切断に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動チューブカッタ PC116の型番64893のページです。 型番64893に関する仕様情報を記載しております。
電動チューブカッタ PC116のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動チューブカッタ PC116
1/4"~3" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)
ラチェット式チューブカッター
チューブカッター(自動送り機能付)
チューブカッター(自動送り機能付き)クロムメッキ刃・チタンコーティング刃
チューブカッター(自動送り機能付・クロムメッキ刃・チタンコーティング刃)
メーカーリジッドエスコトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格237,183円19,851円5,334円 -5,348円 -5,251円 -12,985円
通常出荷日1日目2日目1日目1日目〜1日目4日目
商品タイプチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッター
切断能力mm12~1166~763~223~423~3210~66
切断能力インチ1/2~4 1/21/4~31/8~7/81/8~1 5/81/8~1 1/43/8~2 5/8
最大肉厚(mm)623333
全長(mm)295256188160150195
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました