17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。
  • Rサイズ(mm)

    ~mm
  • 先端径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

  • 寸法 l(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

(ザ・)カットミル 超硬4枚刃ミニチュアコーナーラウンジングカッター

通常単価(税別)
8,12810,116
税込単価
8,94111,128
通常出荷日:1日目

【特長】・生材から高硬度鋼まで幅広い加工領域実現!・超微粒子超硬+TiSiNコーティングにより、高剛性...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

Rサイズ

(mm)

先端径(D)

(mm)

シャンクサイズ

寸法 l

(mm)

最小発注数量
0.3
1
3mm
6
1個
0.4
1
3mm
6
1個
0.5
1.5
4mm
8
1個
0.6
1.5
4mm
8
1個
0.7
1.5
4mm
8
1個
0.8
1.5
4mm
8
1個
0.9
1.5
4mm
8
1個
0.25
1
3mm
6
1個
1
1.5
4mm
8
1個
1.5
2
6mm
9
1個
1.25
2
6mm
9
1個
1.75
2
6mm
9
1個
2
2.5
8mm
10
1個
2.5
2.5
8mm
10
1個
2.25
2.5
8mm
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,018
( 11,020 )
1日目
10,018
( 11,020 )
1日目
8,883
( 9,771 )
1日目
8,128
( 8,941 )
1日目
8,128
( 8,941 )
1日目
8,128
( 8,941 )
1日目
8,128
( 8,941 )
1日目
10,018
( 11,020 )
1日目
8,883
( 9,771 )
1日目
8,982
( 9,880 )
1日目
8,982
( 9,880 )
1日目
8,982
( 9,880 )
1日目
10,116
( 11,128 )
1日目
10,116
( 11,128 )
1日目
10,116
( 11,128 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・生材から高硬度鋼まで幅広い加工領域実現!
・超微粒子超硬+TiSiNコーティングにより、高剛性で耐摩耗性にも優れ長寿命
・非常に薄いワークも加工可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(ザ・)カットミル 超硬4枚刃ミニチュアコーナーラウンジングカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

インナーRカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト